Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

Google-Übersetzung,
SEREL 4life Aufsatzwaschbecken FL44 (60 cm)
Spezifikation
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFL44
  • ProduktfamilieSEREL 4life
  • ProduktgruppeSemi Recessed Washbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)13.61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-19 31 17
  • OmniClassTitelSanitary Room Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit