Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rita Countertop Slim Washbasin RT30

Rita Countertop Slim Washbasin RT30

Google-Übersetzung,
SEREL Rita Aufsatzwaschbecken Slim RT30 (60 cm)
Spezifikation
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRT30
  • ProduktfamilieSEREL Rita
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)152
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)12.71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 45 26
  • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit