Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit
Echelon

ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit

Google-Übersetzung,

InsulTech™ ICMS von Oldcastle® ist ein vollständig thermisch getrenntes Mauerwerkssystem, das eine vollständige Ergänzung von Isolierblöcken und Betonmauereinheiten (CMUs) umfasst. Insultech bietet eine hohe thermische Effizienz in einem innovativen Design, das eine vormontierte Mauerwerkseinheit, einen geformten EPS-Dämmeinsatz und eine dünne Furnieroberfläche kombiniert. Es bietet Designflexibilität, Installationseffizienz und ist sowohl in Standardausführungen als auch in Trenwyth®-Farben und -Texturen erhältlich.

Spezifikation
    • Installed as a complete assembly to improve installation efficiency
    • BASF Neopor EPS molded insulation inserts give the assembled unit an effective R-value of 16.2 at 75 degrees F
    • Meets 2012 IECC Energy codes from Zones 1 through 7
    • Internal stainless steel metal anchors molded into EPS inserts ensures safety connection to the back wall providing wind-load resistance and Fire Integrity™ for fire safety
Technische Spezifikation
  • Referenznummericmu_lcorner_left
  • ProduktfamilieSpecialty Equipment
  • ProduktgruppeInsulated Concrete Masonry System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.63
  • Breite (Inches)15.63
  • Tiefe (Inches)12.25
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsulated concrete blocks
  • OmniClassNummer23-13 21 11 23
  • OmniClassTitelPreinsulated Concrete Masonry Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit