Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
ECLISSE 40
    ECLISSE

    ECLISSE 40

    Google-Übersetzung,

    Ausgestellter Türrahmen für wandbündige Pendeltür auf der einen Seite, gespreizte Tür auf der anderen Seite

    Auf der einen Seite definieren die geneigten Aluminiumprofile des Rahmens eine deutliche Spreizung, die ein Gefühl von Tiefe im Verhältnis zur Wand erzeugt, die durch die um 40 Grad geneigten Flächen definiert wird.‎‎ Die Struktur entleert die Oberfläche und wird zu einem dekorativen Element, das den Rahmen bildet.‎‎ Die Tür.‎ Auf der anderen Seite ergibt derselbe Rahmen eine Tür, die bündig mit der Wand abschließt, elegant und diskret.‎‎

    Der Rahmen ist universell für Mauer- und Gipskartonwände geeignet und kann Holztüren und Glastüren aufnehmen.
    Die von ECLISSE gelieferten Holztürpaneele sind mit einer verstellbaren inneren Zugstange ausgestattet, um eine konstante Koplanarität mit der Wand aufrechtzuerhalten.

    In seiner überstreichbaren, grundierten Version passt es perfekt zum Rest der ECLISSE-Produktlinie an überstreichbaren, wandbündigen Produkten :

    • ECLISSE Syntesis Line und ECLISSE Syntesis Luce Taschentüren
    • ECLISSE Syntesis Line Battente bündige Flügeltüren
    • ECLISSE Syntesis Areo bündige Zugangsplatten
    • Wandeinbauluken ECLISSE Syntesis Tech
    • ECLISSE Syntesis Sockelleistenprofil für bündige Sockelleiste
    • Grundierte Version der geneigten Sockelleiste ECLISSE Delta

    Ob mit Farbe oder Tapete, es ist möglich, bündige Türen, Zugangsklappen, Luken und Fußleisten individuell anzupassen, um jeden praktischen Bedarf zu erfüllen und einen ganzen Raum in völliger Freiheit einzurichten.

    Alternativ ist der Rahmen in verschiedenen Farben erhältlich, die ihn mit den anderen Produkten der ECLISSE-Produktlinie abgestimmter wandbündiger Produkte kombinieren: der innovativen schrägen ECLISSE Delta-Sockelleiste, dem gesamten Sortiment an Glastüren mit Aluminiumrahmen und Die ECLISSE Mimesi-Dekorprofile, die am Türrahmen der Syntesis-Taschentüren angebracht werden können, passen zu einem ECLISSE 40-Rahmen, der im selben Raum installiert ist. Eine einzige Farbe, die den Raum verbindet und dekoriert, auch bei den Griffen.

    Der Rahmen ist auch in der Doppeltürversion ECLISSE 40 Double erhältlich.‎‎

    Das tadellose Design von ECLISSE 40 und sein revolutionäres Konzept wurden mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet und ermöglichten die Aufnahme des Produkts in den ADI Design Index , der jährlichen Auswahl des besten italienischen Designs.

    Achtung: ECLISSE-Produkte haben länderspezifische Abmessungen.
    Laden Sie die Datei mit der entsprechenden Ländererweiterung herunter oder kontaktieren Sie das Unternehmen für weitere Informationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereclisse-40
    • ProduktfamilieSwing Door Frames
    • ProduktgruppeECLISSE 40 Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium door frames
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 11 11
    • OmniClassTitelDoor Frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit