Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
    ECLISSE

    ECLISSE Delta

    Google-Übersetzung,

    Geneigte Minimal-Sockelleiste

    Die Weiterentwicklung der bündigen Sockelleiste.
    ECLISSE Delta ist ein innovatives Sockelleistenkonzept, das mit Eleganz und Diskretion, aber mit starkem Charakter entlang der Wand verläuft.
    Von vorne sieht es aus wie eine Fußleiste, die bündig mit der Wand abschließt, während man von der Seite ein geneigtes Volumen erkennen kann, das sich vom Boden erhebt und sich unmerklich mit der Wandoberfläche verbindet. Die Dreidimensionalität seiner Geometrie lässt sich vor allem an der Form seiner polyedrischen Endelemente erkennen.

    Die verfügbaren Farben sind die gleichen wie die vorgeschlagenen für die anderen Produkte der ECLISSE-Produktlinie koordinierter wandbündiger Produkte : der gespreizte Rahmen ECLISSE 40 für Pendeltüren, die dekorativen ECLISSE Mimesi-Profile für bündige Taschentüren, die gesamte Linie von Glas- und Aluminiumtüren, bündige Türen und spezielle Griffe für Holz- und Glastüren. Eine einzige Oberfläche, die den gesamten Raum möbliert und koordiniert, um die Arbeit der Innenarchitekten zu erleichtern und den Geschmack der Bewohner des Raums besser zu befriedigen.

    In der überstreichbaren, grundierten Version hingegen passt es perfekt zum Rest der ECLISSE-Produktlinie an überstreichbaren, wandbündigen Produkten :

    • ECLISSE Syntesis Line und ECLISSE Syntesis Luce Taschentüren
    • ECLISSE Syntesis Line Battente bündige Flügeltüren
    • Grundierte Version des ECLISSE 40-Spreizrahmens für flächenbündige Drehtüren
    • ECLISSE Syntesis Areo bündige Zugangsplatten
    • Wandeinbauluken ECLISSE Syntesis Tech
    • ECLISSE Syntesis Sockelleistenprofil für bündige Sockelleiste

    Ob mit Farbe oder Tapete, es ist möglich, bündige Türen, Zugangsklappen, Luken und Fußleisten individuell anzupassen, um jeden praktischen Bedarf zu erfüllen und einen ganzen Raum in völliger Freiheit einzurichten.

    ECLISSE Delta ist in zwei verschiedenen Höhen, 50 und 70 mm, erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Innenarchitektur gerecht zu werden.‎ Die Montage erfolgt einfach und ohne besondere Vorkehrungen mit Silikon.‎

    Achtung: ECLISSE-Produkte haben länderspezifische Abmessungen.
    Laden Sie die Datei mit der entsprechenden Ländererweiterung herunter oder kontaktieren Sie das Unternehmen für weitere Informationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereclisse-delta
    • ProduktfamilieSkirting Boards
    • ProduktgruppeSloping skirting boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium skirtings
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit