Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivot Doors - Model SI3000P

Pivot Doors - Model SI3000P

4.3 von 5 Sternen4.3(22 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Pivot-Türen Die thermisch isolierten Aluminium-Pivot-Türen von Solar Innovations® sind ideal für übergroße Öffnungen in Innen- und leichten Außenanwendungen. Die „Scharniere“, auch als Stifte der Pivot-Tür bekannt, befinden sich oben und unten an der Tür, sodass die Einheit schwenken kann, anstatt aufzuschwingen. Kunden können wählen, ob sie eine mittig drehbare Tür oder einen benutzerdefinierten Drehpunkt haben möchten. Drehtüren sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die eine große Öffnung mit minimaler Unterbrechung der Bodenfläche erfordern. An der Ober- und Unterseite des Rahmens befinden sich Schwenktürstifte, mit denen die Tür geschwenkt werden kann. Der Drehpunkt jeder Tür wird auf Anfrage kundenspezifisch angeordnet; zentrale und außermittige Drehpunkte sind verfügbar (vorbehaltlich technischer Genehmigung). Die Pivot-Tür passt zu unseren Glas-Faltwänden. Dies ermöglicht die Konstruktion von Querbalken und Seitenteilen aus dem Pivot-Türrahmen, wodurch die gleichen Sichtlinien für jede Einheit entstehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-pivot-doors-sl300p
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppePivoting Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSwing door
  • UNSPSCCode30171511
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit