Die 40-kW-Wärmepumpe arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R744 (CO₂) mit niedrigem Treibhauspotenzial und bietet so einen hohen Wirkungsgrad. Sie ist die ideale Wahl für Gebäude, bei denen geringe Installationskosten, minimaler Platzbedarf und maximale Effizienz bei typischen Gewerbelasten im Vordergrund stehen.
Das SANCO2-Wärmepumpen-Warmwassersystem besteht aus zwei Hauptkomponenten: einer Wärmepumpe und einem Speichertank. SANCO2 bietet sechs Speichertankmodelle an, die mit der 40-kW-Wärmepumpe kombiniert werden können: 360, 455, 505, 675, 860 und 1.000 Gallonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |