Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.5kW Heat Pump
4.5kW Heat Pump

    4.5kW Heat Pump

    Google-Übersetzung,

    Die 4,5-kW-Wärmepumpe arbeitet mit dem Kältemittel R744 (CO₂), einer umweltfreundlichen Alternative mit niedrigem Treibhauspotenzial, und bietet so einen hohen Wirkungsgrad. Das Wärmepumpen-Warmwassersystem SANCO2 besteht aus zwei Hauptkomponenten: einer Wärmepumpe und einem Speichertank.

    Wohnbereich - Die 4,5 kW Wärmepumpe wird mit einem 43-, 83- oder 119-Gallonen-Speichertank kombiniert, dessen Größe sich nach dem voraussichtlichen Tagesbedarf richtet.

    Gewerblich – SANCO2 bietet neun Hauptlagertankmodelle an: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 und 1.000 Gallonen.

    Spezifikation
    • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheat-pump-unit
    • ProduktfamilieHeat Pumps
    • ProduktgruppeGS5-45HPC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26.57
    • Breite (Inches)35.18
    • Tiefe (Inches)14.02
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (lbs)108
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC011794
    • ETIM-NameHeat pump (water/water)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
    • Klassifizierung23 81 46
    • Format2014TitelWater-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps