ECO-WORTHY Solarpumpe besteht aus 100-W-Solarmodul und Wasserpumpe. Es ist perfekt für die Bewässerung des Gartens, des Gewächshauses und des Rasens. Es verwendet saubere Energie von der Sonne, um die Pumpe anzutreiben, absolut umweltfreundlich.
Die Wasserpumpe wird mit Sonnenkollektoren und 12-V-Batteriesystemen verwendet. Dies bedeutet einen einfachen Anschluss an die meisten vorhandenen Sonnenkollektoren oder Windgeneratorsysteme. Für 4-Zoll-Brunnen oder größer. Wasserblockierter Kabelanschluss ist undurchlässig für Wasserleckagen und Kondensation. Akzeptiert eine Vielzahl von ummantelten Kabeln Ihrer Stromquelle, läuft ohne Beschädigung trocken. 50-Mesh-Edelstahl-Einlassgitter. Korrosionsbeständiges Gehäuse mit Edelstahlbefestigungen. Es stellt eine Lösung für Ihren Wasserbedarf in abgelegenen Gebieten dar. Es kann auch für Viehtränken, Bewässerung, Teiche, abgelegene Häuser und Hütten verwendet werden.
Paket beinhaltet:
1 Stück 100W monokristallines Solarpanel
1 Stück DC 12V Tauchpumpe Tiefbrunnenwasser
1 Stück 20A Solarwasserpumpenregler
100W monokristallines Solarpanel
Dieses 100W Mono Solarpanel ist mit seiner hohen Ausgangsleistung und dem robusten Design die richtige Lösung für ein Inselsystem. Auch an bewölkten Tagen liefert das Solarpanel einen hohen Energieertrag. Das Panel ist mit einem speziellen gehärteten Glas bedeckt, um es vor Umwelteinflüssen wie Hagel, Schnee und Eis zu schützen. Der Paneelrahmen aus eloxiertem Aluminium sorgt für Stabilität.
12V Tauchpumpe Solar Tiefbrunnen Wasserpumpe Batterieleistung
20A Solarwasserpumpen-Laderegler
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |