Perfekt für die Verwendung in Wohnmobilen, Solarmodulgröße 53,3" x 27,2" x 0,08" mit geringem Gewicht von 7,94 lbs. Flexibles Panel enthält 32 effiziente Solarzellen. Es kann bis zu einem Bogen von maximal 30 Grad gebogen werden. Versiegelte wasserdichte Anschlussdose in Diode, macht Das Aufladen des Akkus ist sicherer und ein Paar 39,3-Zoll-Kabel mit MC4-Anschlüssen erleichtern die Installation.Dieses Panel ist eine gute Wahl für gekrümmte Oberflächen von Wohnmobilen, Booten, Segelbooten, Yachten, Lastwagen, Autos, Bussen, Kabinen, Wohnmobilen, Zelten, Anhängern und Golf Einkaufswagen oder andere unregelmäßige Oberflächen.
Kostengünstige und bequeme Installation durch Caravan Adhesive (nicht im Lieferumfang enthalten). Installieren Sie es auf einem Wohnmobil, das Solarpanel ist schlank und kaum wahrnehmbar.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |