Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Akusto™ Wall A
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall A

Google-Übersetzung,

Ecophon Akusto™ W all A hat ein sichtbares Profilsystem mit einer Vielzahl von Oberflächenoptionen.

Dieser Wandabsorber wird mit einer schallabsorbierenden Decke kombiniert, um hervorragende akustische Eigenschaften im Raum zu erzielen.

• Absorptionsklasse A

• Natürliche Kanten

• Große Platte, Länge 2700 mm und Breite 1200 mm

    Für Projekte, bei denen ökologische Exzellenz Priorität hat, bietet Ihnen Ecophon die Plant- Option, die speziell entwickelt wurde, um den Beitrag der Decke zu Green-Building-Zertifizierungsprogrammen zu maximieren. Unser Plant-Panel-Sortiment zeichnet sich durch biobasierte Materialien, einen branchenweit niedrigen CO2-Fußabdruck und die niedrigsten Raumluftemissionen aus, mit der Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifizierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerakusto-wall-a
    • ProduktfamilieVertical applications
    • ProduktgruppeAkusto
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 81 00
    • Format2014TitelAcoustic Insulation
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit