Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C

Google-Übersetzung,

Ecophon Akusto™ Wall C hat ein verdecktes Gitter und eine abgeschrägte Kante, um eine schmale Nut zwischen den einzelnen Paneelen zu schaffen.

Erhältlich in einer Vielzahl von Oberflächenoptionen. Hervorragende raumakustische Eigenschaften werden erzielt, wenn dieser Wandabsorber mit a gepaart wird

schallabsorbierende Decke.

  • Absorptionsklasse A
  • Bemalte Kanten, Vorderseite teilweise die Längskanten bedeckend
  • Stilvolle Wandpaneellösung mit mehreren Paneelen nebeneinander

    Für Projekte, bei denen ökologische Exzellenz Priorität hat, bietet Ihnen Ecophon die Plant- Option, die speziell entwickelt wurde, um den Beitrag der Decke zu Green-Building-Zertifizierungsprogrammen zu maximieren. Unser Plant-Panel-Sortiment zeichnet sich durch biobasierte Materialien, einen branchenweit niedrigen CO2-Fußabdruck und die niedrigsten Raumluftemissionen aus, mit der Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifizierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerakusto-wall-c
    • ProduktfamilieVertical applications
    • ProduktgruppeAkusto
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 81 00
    • Format2014TitelAcoustic Insulation
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit