Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod

    Bathroom pod

    Konfigurierbares EcoReadyBath BIM-Modell für Fertigbäder

    Das EcoReadyBath BIM-Modell ist ein konfigurierbares Planungsobjekt für die frühe Planung und Koordination von Fertigbädern.

    Es wurde für Architekten, BIM-Koordinatoren, TGA-Planer und Projektteams entwickelt, die die Integration eines Fertigbads bereits im Gebäudemodell prüfen möchten, bevor wesentliche räumliche und technische Schnittstellen festgelegt sind.

    Statt eines starren Badgrundrisses ermöglicht das Modell die Anpassung ausgewählter Parameter, sodass unterschiedliche Konfigurationen und projektspezifische Anforderungen frühzeitig untersucht werden können.

    Konfigurierbare Parameter

    • Duschwanne: 800–1.500 mm, in 100-mm-Schritten anpassbar
    • Länge des Fertigbads: Standard 2.400 mm, anpassbar bis maximal 3.500 mm
    • Installationsschacht: horizontale Breite variabel
    • WC-Abwasseranschluss: innerhalb des definierten Anschlussbereichs anpassbar
    • Türposition: unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zu Dusch- und WC-Bereich
    • Bodenaufbau: ca. 90–150 mm
    • Lichte Innenhöhe: ab ca. 2.250 mm
    • Maximale Transporthöhe: ca. 2.840 mm
    • Ausgewählte Ausstattungsmerkmale: Duscharmatur, Waschtischarmatur, Duschablage, WC-Papierhalter, WC-Bürste und Spiegel können im Modell ein- bzw. ausgeblendet werden

    Für die frühe Koordination nutzen

    Das BIM-Objekt bietet einen praktischen Ausgangspunkt, um unter anderem folgende Aspekte frühzeitig zu prüfen:

    • Abmessungen und erforderlicher Einbauraum,
    • Badgrundriss und Raumgeometrie,
    • Positionierung von Installationsschächten,
    • Entwässerung und TGA-Schnittstellen,
    • Schnittstellen zu Tragwerk und angrenzenden Bauteilen,
    • Boden- und Höhenaufbau,
    • Positionen von Türen und Sanitärobjekten,
    • wiederkehrende Badtypen innerhalb größerer Projekte.

    Bei Projekten mit einer größeren Anzahl gleicher oder ähnlicher Bäder kann der frühe Einsatz des Modells zudem die Typenoptimierung und Standardisierung vor Detailplanung und Serienproduktion unterstützen.

    Vorfertigung beginnt in der Planung

    Abmessungen des Fertigbads, Schächte, Entwässerung, Tragwerksöffnungen, TGA-Anschlüsse und Anforderungen an Einbringung und Montage stehen in direkter Abhängigkeit zueinander. Je früher diese Punkte koordiniert werden, desto größer ist der planerische Spielraum, um mögliche Einschränkungen noch effizient zu lösen.

    Das auf BIMobject verfügbare EcoReadyBath BIM-Modell stellt eine konfigurierbare Beispiellösung für Planungszwecke dar. Die endgültigen Fertigbäder werden für jedes Projekt individuell entwickelt und mit Architektur, Tragwerk, TGA, Barrierefreiheit, Ausstattung sowie Transport- und Montageanforderungen abgestimmt.

    BIM-Modell herunterladen, Konfiguration prüfen und kritische Schnittstellen frühzeitig koordinieren.

    Spezifikation
    • Allgemeine Beschreibung der Konstruktion

      EcoReadyBath Fertigbäder basieren auf einer Stahlbodenrahmenkonstruktion und werden projektspezifisch als vorgefertigte, anschlussfertige Einheiten entwickelt.

      • Die Bodenkonstruktion basiert auf einem Stahlrahmen.
      • Die Wandkonstruktionen bestehen aus kaltgeformten Stahlprofilen, die mechanisch mit Schrauben und Bolzen verbunden werden.
      • Die Wandbekleidungen werden so gewählt, dass sie die erforderlichen konstruktiven Eigenschaften aufweisen und für den Leichtstahlbau geeignet sind.
      • Die Deckenkonstruktion besteht aus mehrschichtigen Verbundplatten mit einer Gesamtdicke von ca. 24 mm.
      • Die Geometrie der Fertigbäder wird entsprechend den projektspezifischen Anforderungen, den geltenden Vorschriften und den erforderlichen Bewegungs- und Nutzflächen entwickelt. Falls relevant, können Anforderungen an die Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-1 und DIN 18040-2 berücksichtigt werden.
      • Das endgültige Gewicht eines Fertigbads hängt von Abmessungen, konstruktivem Aufbau, Oberflächen und Sanitärausstattung ab.

      Für die frühe Tragwerks- und BIM-Koordination können folgende Richtwerte angesetzt werden:

      • Fertigbäder bis 4 m²: ca. 330–350 kg/m²
      • Fertigbäder von 4 bis 6 m²: ca. 250–300 kg/m²
      • Fertigbäder über 7 m²: ca. 180–250 kg/m²

      Diese Werte dienen ausschließlich der frühen Planungs- und Koordinationsphase. Das endgültige Modulgewicht wird im Rahmen der projektspezifischen Detailplanung bestätigt.

      Konfigurierbare Parameter des BIM-Modells

      Das EcoReadyBath BIM-Objekt ermöglicht es, ausgewählte geometrische Parameter und Ausstattungsmerkmale für die frühe Planung und Koordination anzupassen.

      • Duschwanne: 800–1.500 mm, in 100-mm-Schritten anpassbar
      • WC-Abwasseranschluss: innerhalb eines definierten Bereichs von 200 mm nach links oder rechts anpassbar
      • Länge des Fertigbads: Standard 2.400 mm; maximal 3.500 mm
      • Installationsschacht: horizontale Abmessung variabel
      • Türposition: unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstände zu Dusch- und WC-Bereich
      • Optionale Ausstattung: Duscharmatur, Waschtischarmatur, Duschablage, WC-Papierhalter, WC-Bürste und Spiegel können im Modell ein- bzw. ausgeblendet werden
      • Bodenaufbau des Fertigbads: ca. 90–150 mm
      • Lichte Innenhöhe: mindestens ca. 2.250 mm
      • Maximale Transporthöhe: ca. 2.840 mm

      Das BIM-Modell dient als konfigurierbares Planungs- und Koordinationswerkzeug. Die endgültigen Abmessungen, Konstruktion, technischen Schnittstellen und Ausstattungsmerkmale der Fertigbäder werden projektspezifisch entwickelt und abgestimmt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathroom-pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2840
    • Breite (mm)2400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated framed and panelled structures
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit