Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure

    Guard Shack Prefabricated Structure

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Modulare Wachhütte

    Modulare Wachhäuschen werden an Gebäudeeingängen und Parkplätzen eingesetzt, um den Mitarbeitern und Sicherheitskräften Sicherheit und Komfort zu bieten. Konfigurieren Sie diese Einheit ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen.

    Standardgrößen
    Breiten: 4', 5', 6', 8', 10', 12'
    Tiefen: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Höhe: 8'

    • Perfekt für den Einsatz an jeder Sicherheitskontrolle oder Parkplatzeinfahrt
    • Das Modell verfügt über äußerst flexible Innenmaße und Dachoptionen
    • Wählen Sie die perfekte Fensterkonfiguration mit den enthaltenen Parametern


    Dieses modulare Wachhäuschen ist äußerst flexibel gestaltet, sodass jeder Designer oder Raumplaner seine ideale Sicherheitslösung ganz einfach konfigurieren kann. Verwenden Sie die enthaltenen Parameter, um die Innenbreite, -tiefe und den Dachüberstand anzupassen, und das Modell wird automatisch auf den nächsten ganzen Zoll angepasst. Die Fenster können auf jeder Seite einzeln als feste, verschiebbare Kassenfenster oder als gar kein Fenster konfiguriert werden.
    Spezifikation
      • Walls constructed with 3" thick polystyrene finished with 26 gauge stucco textured steel panels
      • Insulated and weatherproof roof system
      • Picture (fixed pane) or sliding glass windows
      • Includes a through-wall HVAC unit
      • Pre-wired with a switch, fluorescent lighting, and a duplex receptical
      • Ballistic rated up to 7-0 (UL-752, STANGAG, and NIJ)
      • Buildings can be equipped with restrooms, workstations, and more
      • Optional base includes a standard forklift mount to easily move the booth to a new location
      • Guard Shack depicted in the family represents the readily available Quick Ship shack
      • Contact your SSG representative to take advantage of more customizable design options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Guard_Shack_Modular_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeModular buildings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung13 34 23.13
    • Format2014TitelPortable and Mobile Buildings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit