Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27
    Ecosism

    GENIALE SEISMIC COAT 10+4CSE27

    Google-Übersetzung,
    Der Geniale Ecosism® Seismic Coat ist eine innovative technologische Lösung, die durch einen kombinierten Eingriff, der das Nutzen-/Kostenverhältnis maximiert, sowohl Erdbebensicherheit als auch Energieeffizienz bestehender Gebäude gemäß den geltenden Vorschriften ermöglicht. Wie der Name schon sagt, besteht der Geniale Seismic Coat, der auf die Außenseite des Gebäudes aufgebracht wird, um ihm eine neue erdbebensichere „Haut“ zu verleihen, aus einer dünnen Stahlbetonplatte, die in zwei Materialschichten gegossen wird anpassbare Isolierung. Das in der Planungsphase passend bemessene Gussteil wird mit der bestehenden Struktur integriert, indem geeignete Anker eingesetzt werden, die auf Höhe der Fundamente und der Bordsteine angeordnet sind und eine maximale Zusammenarbeit zwischen dem neuen System und der Struktur selbst gewährleisten. Dank der Verwendung des verzinkten Stahlgitters, das für Ecosism® charakteristisch ist, wird das System mit der vormontierten Isolierung und mit Anleitungen für die korrekte Installation der bereits vorbereiteten strukturellen Verstärkungen geliefert, wodurch Arbeiten und Ausschuss auf der Baustelle minimiert werden können. Um das Biegeverhalten des Blechs zu verbessern und das Risiko einer Instabilität außerhalb der Ebene zu verringern, können darüber hinaus geeignete horizontale und vertikale Verstärkungsrippen vorgesehen werden. Schließlich ist es dank der besonderen Formgebung des verzinkten Stahldrahtgewebes möglich, eine besonders solide traditionelle Putzschicht zu schaffen, die einen maximalen Schutz des Dämmmaterials vor Stößen und Witterungseinflüssen garantiert. Die seismische Beschichtung von Geniale wird nach Maß auf der Grundlage der architektonischen Untersuchung vor Ort und gemäß dem vom verantwortlichen Techniker entwickelten Tragwerksprojekt hergestellt. Die Paneele des Seismic Coat, die in einer Höhe hergestellt werden, die der des Bodens der Struktur entspricht, folgen getreu den Höhen des Gebäudes (Vorbereitung der Forometrien während der Produktionsphase) und können durch die Verwendung verschiedener Arten von Isoliermaterial individuell angepasst werden. Die seismische Beschichtung kann je nach Dicke und verwendeten Materialien für unterschiedliche Stufen der Erhöhung der seismischen und energetischen Leistung ausgelegt werden. Zu diesem Zweck ist es durch den Einsatz spezifischer Produkte wie Steinwolle möglich, sowohl eine Verbesserung der Energieeffizienz als auch eine Erhöhung der Schalldämmung und des Feuerwiderstands des Gebäudes zu gewährleisten. Das durch zyklische Tests an Originalproben validierte Patent wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Padua (ICEA-Abteilung) konzipiert und entwickelt.
    Spezifikation
    • ADVANTAGES EFFICIENCY: the Seismic Coat allows to achieve two results simultaneously, reducing the processing phases and, consequently, the realization times MINIMUM INVASIVITY: The Seismic Coat is made only on the external surface of the building, ensuring its continuity of use even during application, unlike most of the seismic improvement / adaptation systems on the market today. OPTIMIZATION: The Seismic Coat does not require formwork, since the layers of insulation also have the function of containing the cast of structural concrete created on site. ECONOMICITY AND GUARANTEE: by proposing a unique solution for improving the energy and seismic performance of the building, you have the possibility of entrusting the work to a single company, it does not have to be carried out at a later date and allows you to keep the construction costs down and have the guarantee of the result. PRECISION: The Ecosism® metal mesh allows to ensure the correct positioning of the reinforcement bars within the concrete layer. In this way, even if the thickness is reduced, an adequate concrete cover can be guaranteed. CUSTOMIZATION: Possibility of customer choice of a customized insulation package both as regards insulation materials and thickness, according to requirements. FINISHING: Thanks to the particular conformation of the metal mesh, it is possible to create a finish with reinforced, solid and impact-resistant plaster that will protect the insulation for the entire useful life of the structure. QUICKNESS: The Seismic Coat is produced in the factory in large modules, in this way speed and precision of installation are increased and waste and scraps are eliminated. BREATHABILITY: The cracks between the slices of insulation created by the presence of the metal mesh guarantee the breathability of the wall and do not affect energy performance (certified by testing in a hot chamber).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10_4CSE27
    • ProduktfamilieIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • ProduktgruppeCAPPOTTO SISMICO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameStructural components and basic shapes
    • UNSPSCCode3010
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung03 11 19
    • Format2014TitelInsulating Concrete Forming
    • OmniClassNummer23-13 31 17 17
    • OmniClassTitelInsulated Concrete Forms
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit