Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    Google-Übersetzung,

    Schlagfeste Außenwand

    Diese budgetfreundlichen Systeme bieten kurze Lieferzeiten, Fertigung vor Ort sowie eine Reihe unterschiedlicher Kernoptionen, die auf Ihre spezifische Anwendung zugeschnitten sind.

    Funktionen und Vorteile

      • 4 mm Polypropylenplatte
      • 7/16″ Systemtiefe
      • Barrierewand
      • Flache Zierleisten
      • Progressive Sequenz
      • Leicht
      Spezifikation
      • Code Tested:

        • Panel: ASTM E84 (Flame Spread)

        Panel Composition: 5 -Year Panel Warranty

        • .010″ Textured Aluminum or .024″ Smooth Aluminum Face
        • 4mm Polypropylene
        • .010″ Primed Aluminum Back

        Panel Thickness: 4mm (nominal)

        • A fluted, high density polypropylene core makes this a lightweight cladding option.

            System Depth: 7/16 in.

            • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

            Panel Weight: 0.58 to 0.77 lb./sq. ft. 

            Standard Sizes:

            • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
            • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
            • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
            • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
            • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
            • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

            Finishes/Finish Warranty:

            • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
            • Anodized Finish: 20 Years
            • Polyester: 5 Years

            Recycled Content by Weight:

            • Panels With Textured Skins
              • Post-Consumer: 1.0%
              • Post-Industrial: 23.0% to 26.8%
            • Panels With Smooth Skins
              • Post-Consumer: 0.8%
              • Post-Industrial: 33.4% to 36.3%

            Wall Design: Barrier

            • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
            • One-piece, low-profile aluminum moldings capture the panel edge and fit close to the face (Reveal or Batton)
          Technische Spezifikation
          • Referenznummersinocore-1pc-moldings-wall-panel
          • ProduktfamilieExterior Wall Panels
          • ProduktgruppeMoldings
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieWände - Außenwände
          • Klassifizierung07 42 13
          • Format2014TitelMetal Wall Panels