Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47
    Ecosism

    SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 15+5NES47

    Google-Übersetzung,
    Ideal für die Gebäudehülle (Außenwände), eignet sich das Isolierbetonmodul aus einem Guss auch für tragende Trennwände zwischen verschiedenen Einheiten. Tatsächlich bietet seine Konformation dank der Masse eine vollständige Schalldämmung. Darüber hinaus bietet die Zusammensetzung der Form bei der Verwendung für den Bau von Außenwänden eine hervorragende Wärmedämmung. Die Flexibilität der Ecosism®-Module ermöglicht die Dimensionierung des Dämmmaterials und des Betongusses entsprechend der Klimazone und dem strukturellen Design des Gebäudes. Wie alle Ecosism®-Produkte kann es gemäß den spezifischen Anforderungen des Projekts hergestellt werden. Es ist möglich, die Innendicke des Betongusses entsprechend der statischen Konstruktion und der gewünschten Tragfähigkeit zu dimensionieren, die es ermöglicht, tragende Wände in Betonguss variabel von 15 cm bis 40 cm und Füllwände in Betonguss variabel von 5 cm zu bauen bis 14cm. Darüber hinaus ermöglicht das Isolierbetonmodul aus einem Guss, die Dicke zu variieren und die Art des Isoliermaterials zu wählen, um die thermoakustische Leistung und Feuerbeständigkeit zu erfüllen, die das Mauerwerk garantieren muss.
    Spezifikation
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140 mm (non loadbearing walls) ADVANTAGES: Loadbearing and non-load bearing infill wall, interior loadbearing wall fully customizable in thicknesses, types and combinations of insulating materials excellent acoustic insulation and fire resistance 5 in 1 functions: load-bearing wall structure, enclosure wall, thermal insulation; soundproofing; fire resistance maximum performance for the building enclosure from 150 to 400 mm (loadbearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXIMUM ALLOWABLE THICKNESS 520 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15_5NES47
    • ProduktfamilieIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • ProduktgruppeMODULO A GETTO SINGOLO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameStructural components and basic shapes
    • UNSPSCCode3010
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung03 11 19
    • Format2014TitelInsulating Concrete Forming
    • OmniClassNummer23-13 31 17 17
    • OmniClassTitelInsulated Concrete Forms
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit