Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SINGLE MODULE 15TES17
SINGLE MODULE 15TES17
SINGLE MODULE 15TES17
SINGLE MODULE 15TES17
    Ecosism

    SINGLE MODULE 15TES17

    Google-Übersetzung,
    Die Einzelmodulform von Ecosism® wird immer nach Maß gefertigt, um mehrere Vorteile zu bieten, wie die Streichung aller Werftarbeiten zur Verkürzung der Bauzeiten und die vollständige Eliminierung von Verarbeitungsabfall. Das bedeutet Geldersparnis und Umweltbewusstsein. Das einzelne Ecosism®-Modul ist ideal für den Bau von Füllwänden bereits vorhandener Betonrahmenkonstruktionen und für die Leibungsdämmung von massiven Betonplatten. Das Produkt bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Arten und Dicken von Isolationsmaterialien zu koppeln. Das Einzelmodul hat eine geringe Gewichtsbelastung der Struktur und ist zudem sehr leicht zu handhaben, was eine schnelle und sichere Positionierung gewährleistet. Während dieses Vorgangs wird das einzelne Modul an der tragenden Struktur befestigt, um maximale Sicherheit im Falle eines Erdbebens zu gewährleisten. Das einzelne Modul kann einfach mit armiertem Mörtel verputzt werden, wodurch das Endprodukt extrem solide und stoß- und druckfest wird. Schließlich sorgt sein innerer Kern für eine schnelle und einfache Platzierung von Sanitär- und Elektrosystemen.
    Spezifikation
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKHNESSES 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm PLASTER MESH THICKNESSES 10 / 30 / 50 mm ADVANTAGES Ideal for separating the interior spaces No work in the building yard is needed No waste and scrap Size, type and combinations of insulating materials are customizable The light weight and the anchoring to the load bearing structure make this form safe and ideal for earthquake-resistant buildings. Simple arrangement of home services
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15TES17
    • ProduktfamiliePARETI DIVISORIE
    • ProduktgruppeTRAMEZZA ISOLATA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit