Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
    Ecosism

    DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44

    Google-Übersetzung,
    Das Doppelguss-Dämmmodul ist das Produkt mit der besten Schalldämmung. Ideal für die Trennung von Stockwerken, eignet sich die doppelt gegossene Form besonders zur Trittschalldämmung von Treppen- und Leiterkörpern von Wohnanlagen. Aufgrund seiner Isolierfähigkeit wird dieses Modul dort eingesetzt, wo unterschiedliche Wohneinheiten thermisch und akustisch getrennt werden müssen, wie bei Zweifamilien-, Dreifamilien- und Reihenhäusern oder zwischen beheizten Räumen und nicht. Diese bis zur Deckenoberseite durchgehende Trennung durchtrennt den gegossenen Beton der Bodenplatte und eliminiert somit störende Schallübertragungen zwischen verschiedenen Bereichen. Der Ecosism®-Doppelguss-Isolierbeton bildet alle diese Eigenschaften in einem einzigen Produkt, das die gleichzeitige Installation von zwei vollständig isolierten, tragenden Wänden ermöglicht und eine schnellere Konstruktion gewährleistet. Die Doppelgusswand wird gemäß den spezifischen Anforderungen des Projekts realisiert: Daher ist es möglich, die Innendicke des Betongusses und der Isoliermaterialien in Bezug auf die strukturellen, akustischen und feuerfesten Eigenschaften der Wand zu dimensionieren Garantie.
    Spezifikation
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140mm (non-bearing walls) from 150 to 250 mm (load-bearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXI THICKNESS 520 mm ADVANTAGES load bearing partition wall, perimeter walls, enclosure walls complete separation of floors and stairs between separate units Insulation materials fully customizable in thicknesses types and combinations 6 operations in 1: load-bearing walls structure, enclosure, thermal insulation; soundproofing; fire resistant; thermo-acoustic separation between different units the best of acoustic performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4_4_4GES44
    • ProduktfamilieIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • ProduktgruppeMODULO A GETTO DOPPIO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameStructural components and basic shapes
    • UNSPSCCode3010
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier elements
    • Klassifizierung03 11 19
    • Format2014TitelInsulating Concrete Forming
    • OmniClassNummer23-13 31 17 17
    • OmniClassTitelInsulated Concrete Forms
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit