Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solstice™ - Flooring

Solstice™ - Flooring

Google-Übersetzung,
Solstice™ Fitnessfliesen sind der ultimative Sportbodenbelag: einfach zu verlegen und eine hervorragende Lösung für Eisbahnen, Fitnessstudios, Skihütten und Mehrzweckbereiche. Dieser Bodenbelag reduziert Lärm, absorbiert Stöße, ist umweltfreundlich und bietet eine branchenführende 10-Jahres-Garantie.
Spezifikation
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolstice-Flooring
  • ProduktfamilieFlooring
  • Produktgruppeindoor, surface mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialGummi
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit