Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (Tortyp 675) Schnelllauftor
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (Tortyp 675) Schnelllauftor
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (Tortyp 675) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (Tortyp 675) Schnelllauftor

    (675) EFA-STT® CR 

      • Spiralvarianten: Rundspirale (675R)
      • Das Torblatt besteht aus 70% kristallklarem Acrylglas
      • Hohe Luftdichtigkeit
      • Auch für Materialschleusen
      • Öffnen bis zu 3,0 m/s
      • Schließen bis zu 0,75 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=4.000 mm x H=5.000 mm


    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tortypen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten, sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercr-stt-l-4000x5000
    • ProduktfamilieSeries CR
    • ProduktgruppeSRT-STT CR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 00
    • Format2014TitelSpecial Function Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors