Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (Tortyp 232) Schnelllauftor
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (Tortyp 232) Schnelllauftor
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (Tortyp 232) Schnelllauftor
    EFAFLEX

    EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (Tortyp 232) Schnelllauftor

    (232) EFA-STT® S 

      • Spiralvarianten: Rundspirale (232A)
      • Hochbelastbares Innen- und Außentor
      • Öffnen bis zu 2,8 m/s
      • Schließen bis zu 0,6 m/s
      • Bis 200.000 Lastwechsel p.a.
      • Standard-Baugrößen bis B=6.000 mm x H=6.000 mm


    Bitte beachten Sie: Für den exakten Montage-Freiraum der verschiedenen Tor-Typen nutzen Sie bitte unseren Beratungsservice.

    Es wird empfohlen, stets nur mit aktuellen Daten auf bimobject zu planen/arbeiten. In diesem Zusammenhang sollte der Nutzer der Daten darauf achten, dass vor endgültigem Abschluss eines Projektes die Aktualität der verwendeten Daten sowie die Verfügbarkeit des Produkts geprüft wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers-stt-s-6000x6000
    • ProduktfamilieSeries S
    • ProduktgruppeSTT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • Klassifizierung08 34 19
    • Format2014TitelIndustrial Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors