Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PerfectSense lacquered boards
PerfectSense lacquered boards
    Egger

    PerfectSense lacquered boards

    Google-Übersetzung,

    Egal, ob Sie ein behagliches Ambiente oder eine elegante Designatmosphäre schaffen möchten, das EGGER PerfectSense- Sortiment mit PerfectSense Gloss , PerfectSense Matt und PerfectSense Topmatt überzeugt mit perfekter Optik und Haptik für alle Einrichtungs- und Innenausbauprojekte. Das Sortiment umfasst 24 Dekore , davon 10 neu, und Variationen in zahlreichen Produktlinien.

    PerfectSense Gloss (PG) schafft mit seinem unübertroffenen Glanz eine raffinierte Designeratmosphäre . Durch den Hochglanz und die spiegelnde Tiefe wirken Räume und Grundrisse heller und größer. Die Oberfläche ist dank der MDF-Platten homogen und das Fehlen von Bildverzerrungen und Orangenhauteffekten machen dieses Produkt einzigartig. Vertikaler Einsatz ist möglich.

    PerfectSense Matt (PM) zeigt eine extra matte Oberfläche mit seidiger Haptik und Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Er ist leicht zu reinigen und der trendige Effekt der extrem blickdichten Oberfläche macht ihn zu einem Must-have. Keine Flecken oder Schmutz mit den fingerabdruckresistenten Eigenschaften von PerfectSense Matt, selbst auf stark beanspruchten Oberflächen wie grifflosen Türen.

    EGGER PerfectSense Topmatt ist die ideale Lösung für mattes Laminat . Seine Anti-Fingerprint-Eigenschaften und die hohe Kratzfestigkeit machen es ideal für stark beanspruchte horizontale Flächen wie in Küchen, Büros und Hotels. Ganz zu schweigen von seinem seidigen Aussehen, das ihm ein hochwertiges Finish mit intensiver Mattheit und samtiger Haptik verleiht. Liegender Einsatz möglich.

    Spezifikation
    • The lacquered MDF panels are available in matt and gloss versions with the possibility of two lacquered sides. Delivered with a protective film, their optimal width of 2070mm facilitates their use and a lesser loss of material and their thickness of 19mm contributes to the high quality result in high gloss or in extreme matte anti-fingerprint. Other thicknesses are available upon request. The design possibilities are endless thanks to the coordinated decors and the possible combinations with EGGER products such as laminates or edgebands.

      PerfectSense Gloss MDF is ideal for creating exclusive modern furniture, especially with its high degree of reflection, comparable to glass or acrylic for a high quality result. PefectSense Matt lacquered MDF panel significantly reduces stains and dirt thanks to its anti-fingerprint properties and easy cleaning, ideal for heavily used surfaces and rated A in terms of VOCs. PerfectSense Topmatt laminates (3050 x 1310 x 0.8mm) are available to coordinate with PerfectSense Matt panels, A-rated, M2 fire rated and MED certified. HG laminates in the format (2050 x 1310 x 0.8mm) are available as a coordinated solution with PerfectSense Gloss panels, A+ rated, M2 fire rated and MED certified. Due to material differences, color differences may exist.

      Sustainability indicators: 80% material from renewable resources / 67% sawmill by-products.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperfectsense
    • ProduktfamilieInterior design
    • ProduktgruppeWorktops, boards and edging
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit