Butylband mit Aluminium-Folie
EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND ist ein aluminium-kaschiertes Dichtband auf Butylkautschukbasis mit selbstklebenden, thermoplastischen Eigenschaften, welches mit einer reißfesten Aluminiumfolie beschichtet ist. Die Abdichtung übernimmt dabei die Butylmasse auf Basis der Schichtstärke der Masse in Kombination mit der luftdichten Aluminiumkaschierung – hohe Radon- und Wasserdampfdiffusionsdichtigkeiten sind mit EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND zu erreichen. Sowohl offene wie auch abgedeckte Fugen können dauerhaft mit EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND abgedichtet werden. Zudem zeichnet sich EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND durch seine Nachhaltigkeitswerte als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ hervorragend aus und ist nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.
EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND eignet sich hervorragend zur universellen Abdichtung von Fugen im ganzen Baubereich mit höchster Dampfdiffusionsdichtigkeit sowie als universelles Abdichtband im Bereich gesamten KFZ-, Karosserie- und Sonderfahrzeugbau.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Österreich |