Das Problem
Die getrennte Installation eines Regenschutzes und einer Latte erfordert zusätzliche Befestigungselemente und erhöht die Arbeitskosten. Metallgitter stellen aufgrund des scharfkantigen Metalls ein Sicherheitsrisiko für die Arbeiter während der Installation dar. Das Anbringen einer absorbierenden Verkleidung über einer Verkleidung auf Holzbasis kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Wandmontage führen.
Die Lösung
Das DELTA ® -DRY & LATH ist ein 2-in-1-Produkt, das die bewährte Technologie des DELTA ® -DRY-Regenschutzes mit einer innovativen Glasfaserlatte für ein komplettes, einstufiges Feuchtigkeitsregulierungs- und Lattensystem in einem kombiniert. Durch die Kombination dieser beiden kritischen Komponenten in einem wird ein ganzer Schritt aus dem Bauprozess eliminiert. DELTA ® -DRY & LATH macht eine Metalllatte überflüssig und bietet dem Installateur eine einfachere und sicherere Handhabung. Das alkalibeständige Glas wird von Chemikalien nicht angegriffen und korrodiert nicht.
Sonnenbedingte Feuchtigkeit wird gestoppt, bevor sie Schaden anrichten kann. Gleichzeitig lässt DELTA ® -DRY & LATH auch anfallende Feuchtigkeit von innen nach außen trocknen.
DELTA ® -DRY & LATH ist extrem langlebig und schützt das Gebäude nachhaltig vor Feuchtigkeitsschäden.
Produktdetails
Vorgehängter hinterlüfteter Vorhang mit vormontierter Glasleiste für Kunststein- und konventionelle Stuckverkleidungen.
Regenschutzfolie mit Air-Gap-Technologie aus einem speziellen High-Density-Polyethylen (HDPE)
Alkalibeständiges Glasgitter, das Drahtgitter zum Auftragen von Kratzbeschichtung ersetzt
Zweiseitige Entwässerung und Belüftung durch ein einzigartiges Noppen- und Rillendesign
Produkt Vorteile
DELTA ® -DRY & LATH ist einfach, sicher und schnell zu verlegen
Die 2-in-1-Lösung reduziert die Arbeitskosten, wenn sie mit Verkleidungen verwendet wird, die eine Kratzbeschichtung erfordern
DELTA ® -DRY & LATH verfügt über eine vorinstallierte Glaslatte und eignet sich daher ideal für die Installation von absorbierenden Verkleidungen
Entwässerung und Belüftung durch den Luftspalt auf der Innen- und Außenseite der Membran
Langfristige strukturelle Integrität aufgrund eines reduzierten Wasserpotentials
Die vorinstallierte, alkalibeständige Glasleiste entspricht ICC-ES AC 275 (MVMA-Anforderungen) Erfüllt ASTM E2925-17 (Standardspezifikation für hergestellte polymere Drainage- und Belüftungsmaterialien zur Bereitstellung einer Regenschutzfunktion)
IAPMO-Bewertungsnummer 323
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albanien | Antigua und Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgien | Bahamas |
Bosnien und Herzegowina | Barbados |
Bulgarien | Belize |
Dänemark | Bermuda |
Deutschland | Besondere Gemeinde |
Estland | Britische Jungferninseln |
Färöer | Costa Rica |
Finnland | Curaçao |
Frankreich | Dominica |
Gibraltar | Dominikanische Republik |
Griechenland | El Salvador |
Guernsey | Grenada |
Irland | Grönland |
Island | Guadeloupe |
Isle of Man | Guatemala |
Italien | Haiti |
Jersey | Honduras |
Kroatien | Jamaika |
Lettland | Jungferninseln |
Liechtenstein | Kaimaninseln |
Litauen | Kanada |
Luxemburg | Kuba |
Malta | Martinique |
Moldawien | Mexiko |
Monaco | Montserrat |
Montenegro | Nicaragua |
Niederlande | Panama |
Nordmazedonien | Puerto Rico |
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago |
Österreich | Saint-Barthélemy |
Polen | Sankt Kitts und Nevis |
Portugal | Sankt Lucia |
Rumänien | Sankt Martin |
Russland | Sankt Pierre und Miquelon |
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen |
Schweden | Sint Maarten |
Schweiz | Turks- und Caicosinseln |
Serbien | USA |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Svalbard und Jan Mayen | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Weißrussland | |
Zypern |