Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240

    Joiner table 180/240

    Google-Übersetzung,

    Tisch Joiner für eine perfekte Kombination mit dem Joiner-Stuhl. Der Tisch ist in zwei Längen erhältlich, 180 cm oder 240 cm. Wir fertigen ihn aus massiver Birke und standardmäßig gibt es auch eine Tischplatte aus Hochdrucklaminat Birke oder Weiß.

    Spezifikation
    • Material: Base and table top in solid Swedish birch. Alternatively plywood board with high-pressure laminate and clear lacquered edge.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Options: Board in white laminate or birch laminate. Other laminates, sound-absorbing boards, linoleum etc. on request. Legs in any color are offered at an additional cost. Special bets can be offered according to submitted samples. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. Joiner tables can also be customized upon request.

      Length180 / 240cm
      Width75 cm
      Height75 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJoiner-table
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit