Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIT 505-Heat Exchanger

MIT 505-Heat Exchanger

Google-Übersetzung,

Plattenwärmetauscher sind Geräte, die die Wärmeübertragung zwischen zwei Flüssigkeiten mit hoher Effizienz ermöglichen. Sie funktionieren grundsätzlich, indem Flüssigkeiten durch die Lücken zwischen gewellten Metallplatten geleitet werden, die nebeneinander angeordnet sind. Ihre Oberflächen sind oft in speziellen Designs und Formen gestaltet, die die Wärmeübertragung optimieren.

Als erster Hersteller von Plattenwärmetauschern in der Türkei bieten wir unseren geschätzten Kunden diese effizienten und effektiven Wärmeübertragungsgeräte seit fast 20 Jahren unter unserer Marke MIT an.

Plattenwärmetauscher sind Geräte zur Wärmeübertragung, die für ihre hohe Effizienz und Platzersparnis bekannt sind. Diese Wärmetauscher ermöglichen den Wärmeaustausch zwischen zwei verschiedenen Flüssigkeiten und sind mit einer Reihe dünner Metallplatten ausgestattet, die parallel zueinander angeordnet sind und schmale Kanäle dazwischen bilden. Diese Struktur maximiert die Wärmeübertragungsfläche und minimiert gleichzeitig das Gesamtvolumen des Geräts. Plattenwärmetauscher werden im Allgemeinen aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie Edelstahl hergestellt.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Max Flow Rate: 20,27 m³/h

    Liquid capacity between two plates: 0,10m³

    Plate Heat Transfer Surface: 0,05m²

    Body Materials: ST 52 / AISI 304 / AISI 316

    Heat Transfer Plate Materials: AISI 304 / AISI 316L / Titanium / Alloy C276 / Alloy C2000

    Gasket: EPDM/NBR/VITON

    Connection Type: Flanged / Thread

Technische Spezifikation
  • Referenznummerekin-endustriyel-mit-505-heat-exchanger
  • ProduktfamilieHeat Exchanger
  • ProduktgruppeGasketed Plate Heat Exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)184
  • Breite (mm)477
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEG015220
  • ETIM-NameHeat exchangers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers