Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIT MB05-Brazed Plate Heat Exchanger

MIT MB05-Brazed Plate Heat Exchanger

Google-Übersetzung,

Bei Anwendungen, bei denen Dichtheit entscheidend ist und/oder sehr hohe Temperaturen auftreten, werden gelötete Wärmetauscher vom Typ MIT anstelle klassischer Wärmetauscher mit Dichtung verwendet. Gelötete Wärmetauscher werden als Verdampfer und Kondensatoren in Kühleinheiten und als Durchlauferhitzer in Heizanwendungen eingesetzt.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Technische Spezifikation
  • Referenznummermit-mb05-heat-exchanger
  • ProduktfamilieHeat Exchanger
  • ProduktgruppeBrazed Heat Exchanger
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)306
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Sekundär MaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEG015220
  • ETIM-NameHeat exchangers