Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton (AAC) „GASBETON EVOLUTION CANALETTE“ sind Spezialelemente für Mauerwerk, in Form eines rechteckigen Parallelepipeds, weiß, glatt, mit U-Querschnitt, industriell hergestellt, verwendbar für die Ausführung von tragenden Architraven oder als Schalung für den Bau von Bordsteinen/Unterzügen aus Stahlbeton mit einem Querschnitt von 100 x 190 mm.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonstein, Porenbetonstein, Spezialblock aus Porenbeton, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen , recycelbar, Ziegel, Wand, Balken, Bordstein, Architrave.

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Execution of load-bearing architraves or horizontal stiffeners of GASBETON walls, made of special "U" -shaped autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks “GASBETON EVOLUTION CANALETTA BLOCKS”, to be used also as permanent formwork for the realization of R.C. curbs / joists of section 100 x 190 mm., produced by Ekoru srl, with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, thermal conductivity of the full portion of block λ10dry 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, without tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Evolution-Canalette
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Produktgruppehorizontal Reinforcement Blocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)625
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks