Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic

    Google-Übersetzung,

    Extrem leichte und starke Blöcke aus Porenbeton GASBETON® ACTIVE bieten sowohl im Winter als auch im Sommer hervorragende Leistungen, um Außenwände von nZEB- und Passivgebäuden ohne zusätzliche thermische Beschichtungen zu erstellen.
    Dies ist möglich durch die Verringerung der Dichte von Porenbetonblöcken aus Porenbeton auf bis zu 300 kg/m3, wodurch ein ausgezeichneter Wert der Trockenwärmeleitfähigkeit λ10trocken: 0,070 W / mK erzielt werden kann, wobei alle wertvollen typischen Eigenschaften von Porenbeton unverändert beibehalten werden Porenbeton, echtes ökologisch nachhaltiges, atmungsaktives Material, widerstandsfähig gegen Feuer, Erdbeben und Lärm.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Wärmedämmung, Wärmeträgheit, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, umweltfreundliches Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, nicht strukturell

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ACTIVE, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 300 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,070 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Active-Basic
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeExternal Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit