Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic

    Google-Übersetzung,

    Die Porenbetonsteine ​​GASBETON® ENERGY wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Gebäude mit einer einfachen Lösung gerecht zu werden. Sie bieten Mauerwerk, das mit nur einem Arbeitsgang die strengsten Anforderungen an die Wärmedämmung – sowohl im Winter als auch im Sommer – erfüllt, und das bereits ab einer Dicke von nur 24 oder 30 cm, je nach Klimazone. Dieses Ziel wird durch ein Bausystem erreicht, das auf rektifizierten Porenbetonsteinen basiert. Diese werden mit einer sehr dünnen Schicht Haftmörtel (1,5 mm) verlegt, wodurch Verlegefehler und Wärmebrücken minimiert werden.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, dampfgehärteter Porenbeton, dampfgehärteter Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, Wärmespeicherkapazität, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, nachhaltiges Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Verkleidung, Verschluss, nichttragend

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 350 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,080 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Energy-Basic
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeExternal Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit