Die Porenbetonsteine von GASBETON ENERGY wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Gebäude mit einer einfachen Lösung gerecht zu werden. Sie bieten Mauerwerk, das in einem einzigen Arbeitsgang die strengsten Anforderungen an die Wärmedämmung – sowohl im Winter als auch im Sommer – erfüllt, und das bereits ab einer Dicke von nur 24 oder 30 cm, je nach Klimazone. Dieses Ziel wird durch ein Bausystem erreicht, das auf rektifizierten Porenbetonsteinen basiert. Diese werden mit einer sehr dünnen Schicht Haftmörtel (1,5 mm) verlegt, wodurch Verlegefehler und Wärmebrücken minimiert werden.
SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
Porenbeton, dampfgehärteter Porenbeton, dampfgehärteter Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, Wärmespeicherkapazität, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, nachhaltiges Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Verkleidung, Verschluss, nichttragend