Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    Google-Übersetzung,

    ShadeScapes Sonnenschutzstruktur

    Freistehende architektonische Überdachungen für Plätze, Innenhöfe und Außenanlagen, die auf Komfort, Langlebigkeit und optische Präsenz ausgelegt sind.

    Konstruierte Sonnenschutz- und Beschattungssysteme: Sonnensegel, Lamellen und freistehende Beschattungskonstruktionen

    Spezifikation
    • Square, Rectangular, Round Shape

      Material

      Aluminum: 1/8”, 3/16” & 1/4”, Stainless Steel: 14GA, Steel: 14GA , 11GA

      Finish

      Aluminum: Powder Coat, PVDF, Stainless Steel: Brushed Satin, Steel: Powder Coat, Weathered, Mill

      Framing Material

      Steel columns and Steel beams

      Size: 10' x 10', 16' x 20' or 12.00 / 16.00

      Framing Finish

      Zinc Primer and Powder Coat, Red Oxide Primer

      Size: Varies per project specific engineering

      Panel Material: HSS Steel

      PVDF is available as an upgrade

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershade-structure
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeMetalSpaces
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit