Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton (AAC) GASBETON® SYSMIC sind die widerstandsfähigste Lösung der GASBETON®-Familie, die für den Bau von tragenden Mauerwerksgebäuden mit bis zu 3 Stockwerken in Gebieten entwickelt wurde, die durch ein hohes Maß an Seismizität gekennzeichnet sind. Zusätzlich zu seiner hohen Druckfestigkeit verleihen seine Duktilität und Leichtigkeit dem Gebäude eine große Fähigkeit, den Kräften zu widerstehen, die durch das Erdbeben auf die Wände übertragen werden. Gleichzeitig werden vertikale Wärmebrücken vermieden, was zusammen mit der geringen Wärmeleitfähigkeit von Porenbeton (Porenbeton) zur Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudes beiträgt.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, Schalldämmung, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, strukturell, Trennwand, Trennwand, Hülle, Gehäuse, innen, außen, innen, außen

    Spezifikation
    • SPECIFICATION:
      Structural masorny walls for high seismicity zones, made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Sysmic-Basic
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeLoad-Bearing Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit