Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture

    Google-Übersetzung,

    Porenbetonblöcke aus autoklaviertem Porenbeton (AAC) GASBETON® SYSMIC sind die widerstandsfähigste Lösung der GASBETON®-Familie, die für den Bau von tragenden Mauerwerksgebäuden mit bis zu 3 Stockwerken in Gebieten entwickelt wurde, die durch ein hohes Maß an Seismizität gekennzeichnet sind. Zusätzlich zu seiner hohen Druckfestigkeit verleihen seine Duktilität und Leichtigkeit dem Gebäude eine große Fähigkeit, den Kräften zu widerstehen, die durch das Erdbeben auf die Wände übertragen werden. Gleichzeitig werden vertikale Wärmebrücken vermieden, was zusammen mit der geringen Wärmeleitfähigkeit von Porenbeton (Porenbeton) zur Reduzierung des Energiebedarfs des Gebäudes beiträgt.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbetonblock, Wärmedämmung, thermische Trägheit, atmungsaktiv, Schalldämmung, feuerbeständig, leicht, ökologisch, grünes Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, strukturell, Trennwand, Trennwand, Hülle, Gehäuse, Innen, Außen, Innen, Außen, Idropphobie, thermischer Schnitt

    Spezifikation
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete (AAC) GASBETON Sysmic system eliminates the supporting structure, for the benefit of execution speed and construction costs. At the same time, it avoids vertical thermal bridges which, together with the low thermal conductivity of cellular concrete, contribute to reducing the building's energy needs for heating or cooling. The GASBETON Sysmic infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above there are the wall row formed by the blocks. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Sysmic-Composite
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeLoad-Bearing Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit