Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC/90 Fixed wood/aluminium window
EC/90 Fixed wood/aluminium window

    EC/90 Fixed wood/aluminium window

    Google-Übersetzung,
    Ekstrands EC/90 ist ein energieeffizientes Fenster, das die extremsten Energiesparanforderungen übertrifft! Das EC/90-Fenster basiert auf Ekstrands Europa68-Fensterdesign. Das Fenster ist nach innen öffnend mit Dreh-Kipp-Beschlägen, die eine Belüftung im Flügel ermöglichen. Die Rahmentiefe wurde auf 90 mm erweitert. Der Flügel hat 3 Dichtleisten, die für hervorragende Klimaeigenschaften sorgen. Der Gesamt-U-Wert für das gesamte Fenster beträgt 0,80 W/(m²K), was für ein Holzfenster einzigartig ist. Dies ist ein Energiefenster, das zu Niedrigenergiehäusern passt. Das Passivhaus EC/90 Plus+ mit einem Wert von 0,77 W/(m²K) ist eine Weiterentwicklung von EC/90. Flügel und Rahmen haben eine eingebaute Isolierung und das Fenster kann als Passivhaus-zertifiziertes Bauteil geliefert werden. Ekstrands kann berechnete U-Werte für verschiedene Installationsmethoden sowohl für EC/90 als auch für EC/90 Plus+ bereitstellen. Der EC/90 ist im Audio-Class-Design unter dem Namen EC/90 SR46 erhältlich und hat eine Schalldämmung von 46 dB. EC/90, EC/90 Plus + und EC/90 SR46 können mit Aluminium-Außenverkleidung geliefert werden. Wenn Brandschutzklasse erforderlich ist, bieten wir EC/90 EX mit Brandschutzklasse EI30 an.
    Spezifikation
    • U-value: 0.78 W/(m²K) Air permeability: 4 Acoustic performance dB(Rw): 34 Water tightness: E1950 Resistance to wind load: NPD
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenergy-concept-90-fixed-wood-alu-window
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeEC/90 Energy Concept 90
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit