Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior door with E-frame straight

Interior door with E-frame straight

2.7 von 5 Sternen2.7(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Es gibt kein Äquivalent zum Rahmensystem von Ekstrand. Der Rahmen ist immer auf Gehrung geschnitten und bietet eine einzigartige Passform, Abdichtung und Qualität. Wir haben mehrere verschiedene Systeme für unterschiedliche Stile und Funktionen. Ein starker schallabsorbierender und komfortsteigernder Dichtungsstreifen ist bei allen unseren Rahmen Standard.

Spezifikation
  • E-frame with 60mm plain architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels. Available in all materials and colours that you can get the door leaf in. Ekstrands can also deliver architraves for the E-frame in moisture-resistant E-board, suitable in bathrooms where the door frame is mounted near a shower area.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinterior-door-with-e-frame
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innentüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Finnland
Norwegen
Schweden