Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden

    Sliding Window HS Wooden

    Google-Übersetzung,

    HS Wood hat ein traditionelles Design, bei dem Bogen und fester Rahmen in einer Linie liegen, Beschläge und Konstruktion ermöglichen extra große Abmessungen. Niedrige Schwelle ist Standard und es ist völlig wartungsfrei. Der Beschlag ist leicht zu handhaben. Unser Patio HS Schiebefenster kann mit Festteilen kombiniert werden, die die Ober- und Unterkanten säumen.

    Spezifikation
    • HS Wood is available in wood or wood/aluminum with external aluminum cladding with a modern profile.
      Choose between 16 different standard colors for the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodized design.

      Patio HS 0.5 Wood: U-value from 0.75 W/(m²K)

      Patio HS 1.0 Wood: U-value from 1.2 W/(m²K)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-window-hs-wooden
    • ProduktfamilieSliding Windows
    • ProduktgruppePatio HS Wood
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit