Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm

    Black Retractable Range Hood 60cm

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie die Luftqualität in Ihrer Küche mit SCHWARZER EINZIEHBARER DUNSTABZUGSHAUBE 60 CM – DE6RP, perfekt für kleine Räume. Seine Flexibilität ermöglicht aufgrund seiner Multifunktion die Installation als Luftreiniger oder Abluftventilator.

    Es verfügt über zwei Arten von Filtern: herausnehmbare Aluminiumfilter für Fett, die in der Spülmaschine gewaschen werden können, und Aktivkohlefilter, die Ihre Küche von unerwünschten Gerüchen fernhalten. Eingebaute LED-Leuchten sorgen für volle Sichtbarkeit und sparen gleichzeitig Energie.

    Er verlässt sich auf eine Saugleistung von 320 m²/h, um Ihre Küchenumgebung mit einer modernen Glasveredelung sauber, schön und schön zu halten. Es wird für 4-Flammen-Herde für beste Leistung empfohlen.

    Einziehbares und kompaktes Design: leistungsstark und effizient, ideal für kleine Räume

    Multifunktional: Flexible Installation ermöglicht die Installation als Luftreiniger oder Abluftventilator. Doppelte Filterung: Wiederverwendbare und waschbare Filter aus Aluminium für Fettpartikel und Aktivkohle zur Vermeidung von Gerüchen.

    Eingebaute LED-Leuchten: sichtbar und wirtschaftlich

    Hohe Saugleistung: 320 m³/h, um Gerüche fernzuhalten.

    2 Geschwindigkeiten: Passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an.

    Glasveredelung: widerstandsfähig und raffiniert

    Ideal für 4-Flammen-Herde.

    Spezifikation
    • Finishing: Glass
      Height (packed) (mm): 390
      Height (mm): 215
      Controls: mechanical
      Color: Bacl
      Electric Current (A): 0.7
      EAN: 13 7909569403358
      Filter: Aluminum Filter and Activated Carbon Filter
      Frequency (Hz): 60
      Purifier Function: Yes
      Exhaust function: Yes
      Warranty: 12 Months
      Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (mm): 640
      Width (mm): 600
      Operation Indicator Light: No
      Model (code): DE6RP
      Noise Level: 55 dB
      Touch Panel: No
      Gross weight (kg): 7.8
      Net weight (kg): 6.4
      PNC: 946521606
      Power (W): 84
      Motor power (W): 80
      Depth (packed) (mm): 298
      Depth (mm): 303
      Number of Lamps: 2
      Number of engines: 1
      SKU (Commercial Code): 29609DBA135
      Voltage (V): 127
      Type: Rage hood
      Type Lighting: LED
      Free flow (m3/h): 320
      Maximum Flow (m3h): 320
      Engine Speeds: 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDE6RP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeHoods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)303
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000655
    • ETIM-NameCooker hood
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation hoods and extract points
    • OmniClassNummer23-21 23 43 11
    • OmniClassTitelResidential Range Hoods

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien