Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)
Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    Electrolux Efficient Induction Hob 2-in-1 with Powerboost (IE3LP)

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Electrolux 2-Zonen-Induktionskochfeld mit PowerBoost (IE3LP) ermöglicht Ihnen eine schnellere Zubereitung Ihrer Mahlzeiten und bietet Ihnen absolute Sicherheit. Erfahren Sie mehr!

    Das 2-Zonen-Induktionskochfeld mit PowerBoost (IE3LP) von Electrolux ist ideal für alle, die beim Kochen Wert auf Leistung, Sicherheit und Geschwindigkeit legen.

    Die PowerBoost-Funktion garantiert maximale Leistung zum Kochen Ihrer Rezepte und beschleunigt die Speisenzubereitung. Außerdem bringt sie Wasser bis zu 2x schneller zum Kochen.

    Die Induktionstechnologie des Electrolux-Induktionskochfelds (IE3LP) macht die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten sicherer, da die elektromagnetische Erwärmung nur den Bereich erhitzt, mit dem die Pfanne in Kontakt kommt.

    Der Glaskeramik-Tisch hat eine extrem widerstandsfähige und glatte Oberfläche, die die Reinigung erleichtert und den Pfannen mehr Stabilität verleiht. Das macht Ihren Alltag praktischer.

    Im Hinblick auf ein bewussteres Erlebnis nutzt das Induktionskochfeld von Electrolux auch eine nachhaltigere Technologie, die zur Reduzierung von Treibhausgasen beiträgt und den CO2-Ausstoß in die Umwelt um 80 % verringert.

    Kochen Sie sorgenfrei mit der Timerfunktion. Stellen Sie einfach die gewünschte Garzeit ein und am Ende der eingestellten Zeit klingelt der Timer oder schaltet sich automatisch ab.

    Das 2-Zonen-Induktionskochfeld mit PowerBoost von Electrolux ist außerdem mit 9 Leistungsstufen ausgestattet, die eine präzise Temperaturregelung während der wichtigsten Kochmomente ermöglichen und so für beste Geschmacksergebnisse sorgen und die Zubereitung Ihrer Speisen erleichtern!

    Spezifikation
    • Triple high flame

      Cooktop with 90cm stainless steel table and cast iron trivets + 5 types of spaced burner

      High-power triple flame

      Gas shut-off safety sensor

      Fast, easy and safe ignition

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIE3LP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)288
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • OmniClassNummer23-21 23 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Food Induction Cookers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien