Kurzbeschreibung: Das Electrolux Expert Gas- und Induktionskochfeld mit Power Boost und vertikaler Flamme IE62H bietet Vielseitigkeit, Leistung und mehr Kontrolle in Ihrem täglichen Leben mit zwei Optionen: Gas und Induktion!
Mit dem Electrolux-Kochfeld können Sie die Vorteile beider Welten nutzen: Entdecken Sie die fortschrittliche Leistung der Induktion und verwenden Sie gleichzeitig das Gaskochfeld.
Und das, ohne dass Sie auf Ihre Pfannen und Ihre gewohnte Art zu kochen verzichten müssen.
Dank der PowerBoost-Technologie auf dem Induktionskochfeld können Sie Ihre Rezepte schneller zubereiten. Mit der Induktionstechnologie können Sie beispielsweise Wasser bis zu 2x¹ schneller zum Kochen bringen.
Die vertikale Flamme des Gaskochfelds macht das Kochen effizienter. Es hat außerdem ein unverwechselbares Design, das die Reinigung erleichtert. und Teile, die in der Spülmaschine gereinigt werden können.
Die Glastischplatte ist glatt und flach, was den Pfannen nicht nur Stabilität verleiht, sondern auch die Reinigung erleichtert, da sie keine Ecken und Spalten aufweist.
Die Roste, also die hitzebeständigen Aufsteckteile auf die Brenner, haben die optimale Form für die Pfannen und sind, genau wie die Brenner, spülmaschinenfest.
Und damit Sie optimale Ergebnisse erzielen, verfügt das Electrolux Expert IE62H-Kochfeld über 9 Geschwindigkeiten, die eine präzise Temperaturkontrolle während der Zubereitung Ihrer Rezepte gewährleisten.
Die großen Gaskochfelder sind aus Gusseisen gefertigt und daher robuster und stabiler.“
¹Interne Tests mit 1 Liter Wasser beim Vergleich der Induktionstechnologie mit dem Gassystem des Modells Continental FC4IB.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |