Mit dem Electrolux Multidoor Efficient Kühlschrank mit AutoSense 587 L Black Inox Look1 (IM8B) können Sie Lebensmittel länger konservieren und Energie sparen. Kaufen Sie Ihre jetzt!
Der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 587 L verfügt über drei Türen, um mehr Stauraum und Funktionen zu bieten, um Lebensmittel länger frisch zu halten.
Mit der exklusiven AutoSense-Technologie passt der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 587 L automatisch die Temperatur an und sorgt so für eine bis zu 30 % längere bessere Lebensmittelkonservierung. Künstliche Intelligenz erkennt Ihre Konsumgewohnheiten, erkennt die Momente der stärkeren und geringeren Nutzung des Kühlschranks, stellt ihn kälter oder stabilisiert die Temperatur entsprechend.
Die HortiNatura-Schublade bewahrt die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x länger und vermeidet Lebensmittelverschwendung.
Die Inverter-Technologie hält die Temperatur stabil, reduziert den Energieverbrauch um bis zu 37 % und macht ihn zu einem der sparsamsten Kühlschränke im Segment, während er die idealen Bedingungen für die Lebensmittelkonservierung garantiert.
Der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 587 L verfügt außerdem über TasteGuard, das durch Bakterien verursachte negative Gerüche bis zu 9x schneller beseitigt und Ihren Kühlschrank immer hygienisch hält.
Der IceTwister ist einfach zu bedienen, indem man das System dreht, um Eis zu bekommen, und das Wasserversorgungssystem ist unkompliziert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |