Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)

    Google-Übersetzung,

    Die Küche ist ein Raum, in dem Funktionalität auf Design trifft und so die perfekte Atmosphäre für unvergessliche Momente des gemeinsamen Kochens und Beisammenseins mit Familie und Freunden schafft. Daher ist die Suche nach zunehmend integrierten Umgebungen ein wachsender Trend.

    Electrolux weiß, dass die Wahl der richtigen Geräte entscheidend für eine harmonische und stilvolle Küche ist, die Ihren Lebensstil und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Mit der Home Pro- Linie verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

    Der Electrolux No Frost Inverter 541L AutoSense und FlexiSpace 4-Türer Home Pro Kühlschrank (IQ8WS) mit verspiegelten Edelstahlfronten vereint exklusives Design mit maximaler Effizienz bei der Aufbewahrung und Lagerung. So genießen Sie mehr Geschmack und Frische bei jeder Mahlzeit.

    Die exklusive AutoSense- Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um die Temperatur automatisch zu regeln und die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30 % ¹ zu verlängern. Sie erkennt, wann die Tür geöffnet und geschlossen wird, und passt die Temperatur entsprechend an, um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten.

    Das FlexiSpace- Fach erweitert den Gefrier- oder Kühlraum und reguliert die Temperatur optimal für den jeweiligen Moment. Es erhält bis zu 97² Fleischproteine ​​und bewahrt Zartheit und Geschmack länger.

    Dank der TasteLock -Technologie bleiben Obst und Gemüse bis zu 14 Tage lang frisch³, und die Inverter-Technologie sorgt durch die Reduzierung von Temperaturschwankungen für optimale Lagerbedingungen. Dadurch bieten wir die sparsamsten brasilianischen Kühlschränke in diesem Segment⁴ mit bis zu 20 %⁵ Energieeinsparung.

    Die Obst- und Gemüseschublade wurde entwickelt, um all Ihr Obst und Gemüse effizient, organisiert und frisch zu halten.

    Und dank des Wasser- und Eisspenders genießen Sie den Komfort, gefiltertes Wasser und Eis direkt aus dem Kühlschrank zu erhalten, ohne die Tür öffnen zu müssen.

    Dank der flexiblen und individuell anpassbaren FastAdapt-Technologie und der wendbaren Regalböden sind variable Innenkonfigurationen möglich, sodass Sie Lebensmittel unterschiedlicher Größen und Formen auf die bequemste und vielseitigste Weise lagern können.

    Verlassen Sie sich auf TasteGuard für einen stets frischen und hygienischen Kühlschrank, frei von unangenehmen Gerüchen durch Bakterien. Diese fortschrittliche Technologie beseitigt unangenehme Gerüche bis zu 9x⁶ schneller. Und damit Ihr Gemüse nicht verdirbt, absorbiert das separat erhältliche Extra Fresh Zubehör bis zu 90 %⁷ des Ethylen-Gases, verlangsamt so den Reifeprozess von Obst und Gemüse und hält es länger frisch.

    Trotz modernster Funktionen wurden die grundlegenden Funktionen bei diesem Produkt nicht vernachlässigt. Der Kühlschrank verfügt über ein Eierfach für eine bessere Organisation mit einer Kapazität für 12 Eier.

    Profitieren Sie von der kostenlosen Installation . Wir empfehlen, die Installation des Produkts von einem autorisierten Electrolux-Servicecenter oder einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen.

    Entdecken Sie die Exzellenz der Home Pro-Linie und verwandeln Sie Ihre Küche in einen eleganten Raum. Neben dem Electrolux NoFrost Inverter 541L AutoSense Kühlschrank und dem FlexiSpace 4-Türer Home Pro (IQ8WS) mit verspiegelten Edelstahlfronten vereint jedes Gerät modernes Design mit innovativer Technologie. Bereiten Sie Ihre Lieblingsrezepte einfacher in einer Küche zu, die Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil widerspiegelt.

    AutoSense:

    Mithilfe künstlicher Intelligenz wird die Temperatur automatisch geregelt und die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30¹ verlängert.

    ¹
    Ergebnisse aus Tests, die von der FURB (Regionale Universität Blumenau) mit Erdbeeren, Pilzen und Milch durchgeführt wurden.

    FlexiSpace:

    Es erhält 97² des Proteins im Fleisch und bewahrt dessen ursprüngliche Zartheit und Geschmack länger.

    ²
    Ergebnisse, die in Tests erzielt wurden, die von der FURB (Regionale Universität Blumenau) über 7 Tage unter Verwendung der Temperaturanpassung in der Fleischfunktion durchgeführt wurden.

    TasteLock-Schublade:

    Hält Obst und Gemüse bis zu 14 Tage lang frisch³.

    ³
    Ergebnisse aus Versuchen, die von der FURB (Regionale Universität Blumenau) über 14 Tage mit Pilzen und über 10 Tage mit Erdbeeren und Salat durchgeführt wurden.

    Wechselrichtertechnologie:

    Die sparsamsten brasilianischen Kühlschränke in ihrem Segment⁴. Bis zu 20 %⁵ Energieeinsparung und optimale Lebensmittelkonservierung.

    ⁴
    Höchste Energieeffizienz unter den in Brasilien hergestellten Kühlschränken mit mehreren Türen, laut Energieeffizienztabelle vom 25.02.2022 des PBE (Brasilianisches Kennzeichnungsprogramm).

    ⁵
    Die Kraftstoffverbrauchswerte der Modelle IM8, IM8S und IM8B werden mit den Mindestanforderungen für die Energieeffizienzklasse A von Inmetro verglichen. Die prozentuale Verbrauchsreduzierung für jedes Modell finden Sie auf electrolux.com.

    Obst- und Gemüseschublade:

    Eine Schublade zur Aufbewahrung Ihres gesamten Obstes und Gemüses, damit es ordentlich und frisch bleibt.

    Wasser- und Eisspender:

    Genießen Sie den Komfort von gefiltertem Wasser und Eis direkt aus Ihrem Kühlschrank, ohne die Tür öffnen zu müssen.

    FastAdapt- und Wenderegale:

    Regale, die variable Innenkonfigurationen ermöglichen, um Lebensmittel unterschiedlicher Größen und Formen zu lagern.

    TasteGuard:

    Beseitigt unangenehme Gerüche, die durch Bakterien verursacht werden, bis zu 9x⁶ schneller und sorgt so dafür, dass Ihr Kühlschrank frisch und hygienisch bleibt.

    ⁶
    Im Vergleich zur Verwendung von Natriumbicarbonat, gemäß einem internen Verfahren, das am DM90X getestet wurde.

    Extra Fresh (Zubehör separat erhältlich):

    Absorbiert bis zu 90 %⁷ des Ethylen-Gases, um die Reifung von Obst und Gemüse zu verlangsamen und sie länger frisch zu halten (Zubehör separat erhältlich).

    ⁷
    Ergebnis erzielt bei korrekter Verwendung des Filters in einem vollständig abgedichteten Gehäuse.

    Kostenlose Installation:

    Wir empfehlen, das Produkt von einem autorisierten Electrolux-Servicecenter oder einem qualifizierten Fachmann installieren zu lassen.

    Eierhalter:

    Mehr Komfort und Ordnung in Ihrem Kühlschrank, mit Platz für 12 Eier.

    Spezifikation
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Inox/Espelhado

      Acabamento Lateral:

      Cinza

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      190 cm

      Altura (Embalado):

      192,2 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      229 L

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      393 L

      Capacidade Bruta Total (L):

      622 L

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      191 L

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      350 L

      Capacidade Líquida Total (L):

      541 L

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      64,9 (kWh/Mês)

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Filtro Antiodor Porta Ovos Kit Arruela De Nivelamento Guia Rápido e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Inox

      Cor da Porta:

      Inox

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      190 cm x 83,5 cm x 76 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      192.2 cm x 87 cm x 81,1 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Sim

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Sim

      EAN13:

      7909569480021

      Filtro Desodorizador:

      Sim TasteGuard

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Largura do Produto:

      83,5 cm

      Largura (Embalado):

      87 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Sim

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      VCM

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico

      Modelo (cód):

      IQ8WS

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      45 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      115 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      113 Kg

      PNC:

      900277850

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Sim

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Sim

      Prateleiras Reversíveis:

      Sim

      Profundidade do Produto:

      76 cm

      Profundidade (Embalado):

      81,1 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Portas:

      4

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 4 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 2 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 6 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Multidoor

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIQ8WS
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)760
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)113
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
    • OmniClassNummer23-21 23 33 13
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien