Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    4.7 von 5 Sternen4.7(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte ist jetzt einfach und schnell mit dem Electrolux Experience 34L Einbau-Mikrowellenofen. Außen kompakt, aber innen geräumig mit einem Fassungsvermögen von 34 l, ist er perfekt, um Sie zu Innovationen in der Küche zu inspirieren.

    Das intelligente Bedienfeld verfügt über automatische Leistungsanpassungen und vier verschiedene Kochmodi: Schmelzen, Dehydrieren, Schnellkochen und Schongaren Ihrer Zutaten.

    Mit diesen Funktionen können Sie Butter und Schokolade schmelzen, ohne sie zu verbrennen, Chips mit Ihrem Lieblingsgemüse und -obst zubereiten oder Kräuter dörren, damit Sie sie länger lagern können.

    Die Gentle Cook-Funktion eignet sich perfekt für empfindliches Gemüse und Fisch, während die Fast Cook-Funktion die Zubereitung beschleunigt. Die perfekten Werkzeuge, um Sie zu inspirieren, Ihre Küche zu genießen!

    Der Mikrowellenherd verfügt auch über Assisted Defrost, die Technologie von Electrolux, die Ihnen sagt, wann Sie Ihre Zutaten für einen vollständigen Auftauvorgang wenden oder umrühren müssen.

    Das Touch Panel erleichtert das tägliche Kochen. Bereiten Sie Lasagne, Reis, Popcorn, Pommes oder Cupcakes mit einer einzigen Berührung zu, indem Sie eines der vorprogrammierten Rezepte auf dem Bedienfeld auswählen.

    Dieser Mikrowellenherd wird Sie sicherlich dazu inspirieren, Ihre Lieblingsgerichte zuzubereiten!

    Metatag
    Der neue Einbau-Mikrowellenherd von Electrolux ist perfekt für Ihre täglichen Mahlzeiten!

    Spezifikation
    • NEW PREPARATION WAYS The innovative smart panel with automatic power adjustments offers four different functions for everyday preparations: Melt, Dehydrate, Fast Cook and Gentle Cooking.

      ASSISTED DEFROSTING Get uniform results when defrosting your food using the “stir” or “turn” directions on the panel.

      KEEP WARM FUNCTION Keep your food warm until serving time so you can get the most out of every meal.

      TOUCH PANEL With just a few taps, you choose how you want to cook your food, adding more flavor and aroma to your dishes.

      ODOR REMOVAL FUNCTION Thanks to the internal air recirculation system, it softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      PRE-PROGRAMMED RECIPES With just one touch, make lasagna, rice, popcorn, potato chips and mug cake in ideal time and potency.

      ENERGY SAVING FUNCTION By activating this function, the microwave will automatically turn off the panel light when not in use.

      PANEL LOCK FUNCTION Ensures that the panel is not activated by children, for example.

      CLOCK Set the time conveniently and easily and don't miss any appointments while preparing your meals.

      MUTE FUNCTION Set your microwave to mute and keep the environment quiet whenever you want.

      QR CODE Get access to amazing content with more food and benefits of functions in the palm of your hand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerME3BP
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38.9
    • Breite (mm)59.5
    • Tiefe (mm)39.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien