Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L

    Microwave Integrated Panel 31L

    4.7 von 5 Sternen4.7(60 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Wahl einer Mikrowelle ist immer eine Herausforderung. Es gibt viele Optionen auf dem Markt mit mehreren Vorteilen. Aber keine ist vollständiger als die Electrolux MI41S Mikrowelle, mit Funktionen, die Ihr Leben viel praktischer machen, hat sie immer noch ein innovatives und modernes Design, das Ihre Küche charmanter macht. Durch die Verspiegelung verleiht die Electrolux-Mikrowelle der Küche einen Hauch von Klasse. Bereits die Tür, die im geschlossenen Zustand nur die am häufigsten verwendeten Tasten übrig lässt, hinterlässt die Umwelt weniger belastet. Darüber hinaus ist das Display sparsam, nur das Ausschalten der Display-Funktion schaltet es aus und Ihre Stromrechnung erhöht sich nicht. Wenn Sie wissen möchten, wie man Mikrowellenrezepte zubereitet, verwenden Sie einfach die QR-Code-Funktion. Lesen Sie mit Ihrem Handy den in der 31-Liter-Mikrowelle aufgezeichneten Code aus und schauen Sie sich dann einfach die Schritt-für-Schritt-Rezeptvideos an. Sie brauchen nicht einmal mehr ein Notizbuch. Wenn das Rezept fertig ist, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass das Essen kalt wird. Die Warmhaltefunktion hält das Gericht warm, als käme es gerade aus dem Ofen. Die Mikrowelle hat immer noch den Vorteil zusätzlicher Menüs. Im Kindermenü bereiten Sie Kinderlieblingsrezepte wie Popcorn, Brigadeiro und Tassenkuchen zu. Und auf dem Tagesmenü die am häufigsten verwendeten Rezepte wie Reis, Nudeln und Lasagne. Und mach dir keine Sorgen, dass der Becherkuchen nach Popcorn-Käse riecht. Die Electrolux-Mikrowelle verfügt über die Geruchsstreifenfunktion, die Gerüche in der 31-Liter-Mikrowelle minimiert und sie immer desinfiziert hinterlässt. Sicherheit und Komfort Exklusiver Schlüssel, mit dem Sie die Verwendung des Geräts jederzeit sperren können. Ideal, um das Auslösen durch Kinder oder Unbefugte zu verhindern. Meine Tellertaste Mit dieser einzigartigen Option können Sie Ihr Lieblingsrezept programmieren und im Speicher Ihres Geräts speichern. Portionstaste Mit dieser Funktion können Sie die genaue Zeitdauer für das Essen auswählen, was die Effizienz erhöht, da sie die Zeit bestimmt, die zum Aufwärmen Ihrer Mahlzeit benötigt wird. Easy-Clean-Funktion Hilft beim Reinigen des Produktinneren und beim Entfernen von Lebensmittelflecken und -spritzern. Schnellstart Wenn Sie die Schnellstartoption auswählen, beginnt Ihre Mikrowelle automatisch nach 30 Sekunden zu arbeiten. Das macht es noch einfacher, wenn Sie es eilig haben und schnell etwas aufwärmen müssen. Mute-Taste Mit dieser Taste können Sie die Tasten Ihrer Mikrowelle stumm schalten. Genug von diesem "Piep". Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, und der Ton der Tasten wird stummgeschaltet.
    Spezifikation
    • Self-cleaning: No Differential: Kids Menu, Dessert Menu, Security Lock, My Plate, Daily Menu Grill: No Recipe Summary: Yes - 12 Day by Day Menu: Rice, Potato, Pasta and Lasagna Kids Menu: Popcorn, Brigadier, Burger and Mug Cake Dessert Menu: Pudding, Gelatin, Fruits and Pave Rotating Dish: Yes Recipes: 12 Clock: Yes Defrost Key: Yes Security Lock: Yes Model: MI41S Commercial Code: 10311PBA186 / 10311PBA286 EAN-13: 78965840 6699 9 / 78965840 6700 2 Gross Weight: 15,7 Kg Energy Classification: A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 34,8 cm x 55,2 cm x 45,1 cm Frequency: 60 Hz Voltage: 127V / 220V Weight: 15,2 Kg Color: Silver Dimensions (Height x Width x Depth): 32,5 cm x 52,0 cm x 42,2 cm Capacity (L): 31L
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMI41S
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • UNSPSCNameMicrowave access equipment
    • UNSPSCCode43221708
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • Klassifizierung33 83 16
    • Format2014TitelMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien