Der Electrolux 80L Einbau-Elektrobackofen Experience mit Heißluftfritteuse, PerfectCook360 und Touchpanel (OE8EA) hilft Ihnen, für jedes Rezept den perfekten Geschmack und die perfekte Konsistenz zu erzielen. Alle Technologien für köstliche Ergebnisse – schnell und einfach.
Die PerfectCook360- Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum, der Wärmeverluste verhindert und eine präzisere Temperaturregelung ermöglicht, mit Heißluft. Ein interner Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Heißluft und damit für eine homogene Temperaturverteilung im gesamten Backofen. Das Ergebnis: gleichmäßiges Backen und bis zu 30 %¹ kürzere Garzeiten.
Mit dem Touchscreen haben Sie Ihre Rezepte besser im Griff. Das Display zeigt die exakte Temperatur im Backofen mit bis zu 100 % Genauigkeit an. So gewährleisten Sie gleichmäßige Temperaturen vom Anfang bis zum Ende des Garvorgangs.
Bereiten Sie größere, trockenere und gesündere Portionen ohne Öl zu. Die AirFry-Funktion reduziert den Fettgehalt Ihrer Mahlzeiten um bis zu 70 % und den Kaloriengehalt um 35 %³. Das entspricht bis zu viermal so vielen Portionen⁴ für die ganze Familie, und Sie sparen bis zu 27 Liter⁵ Öl pro Jahr .
Auch in der AirFry-Funktion gibt es vorprogrammierte Rezepte, die die Zeit und Temperatur für verschiedene Zubereitungen angeben, sowie Optionen für unterschiedliche Geschmacksrichtungen, wie z. B. Fleisch, Hähnchen, Kartoffeln und mehr.
Mit dem digitalen Timer lässt sich der Garvorgang bequem steuern; programmieren Sie einfach die Garzeit. Sobald das Essen fertig ist, schaltet sich der Ofen automatisch ab und gibt ein akustisches Signal ab .
Verleihen Sie Ihren Gerichten den letzten Schliff. Nutzen Sie die Gratin-Funktion am Ende der Garzeit für eine goldbraune und knusprige Kruste. Ideal für Lasagne, Pizza und Gemüse. Für mehr Geschmack bei Fleischgerichten verwenden Sie die Anbratfunktion – so erhalten Sie Braten, die außen goldbraun und innen saftig sind.
Verfeinern Sie Ihre Rezepte mit idealen Kochtechniken: Nutzen Sie einfach die fünf verschiedenen Kochmodi : Umluftbacken, herkömmliches Backen, Schongaren, Nudelbacken oder Warmhalten. Jede Funktion garantiert optimale Ergebnisse für jedes Gericht und intensiviert dessen Geschmack.
Optimieren Sie Ihre Reinigungszeit. Dank der herausnehmbaren Innenscheibe ist eine gründliche Reinigung mühelos. Darüber hinaus verfügt der Backofen über FastClean-Emaille . Das bedeutet, dass der Backofeninnenraum mit einer verglasten Emaillebeschichtung und abgerundeten Ecken versehen ist, die das Eindringen von Schmutz verhindern und so die Entfernung von Fett und Speiseresten erleichtern.
Der 80-Liter -Einbau-Elektrobackofen bietet viel Platz und ist ideal für alle, die gerne größere Mengen zubereiten. Die Installation ist kostenlos; wenden Sie sich einfach an ein autorisiertes Electrolux-Servicecenter.
Das Multifunktions-Tablett-Set ist im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich können Sie weiteres Zubehör erwerben, um Ihr Erlebnis zu optimieren, wie zum Beispiel den Pizzastein für genussvolle Abende, den Ofenreiniger für eine perfekte Reinigung und die Grillplatte zur Verbesserung Ihrer Kochergebnisse.
PerfectCook360-Technologie:
Diese Technologie kombiniert einen geschlossenen Garraum mit Konvektion. Sie sorgt für eine präzisere Temperaturregelung und weniger Wärmeverlust. Ideal, um Rezepte bis zu 30 % schneller zuzubereiten¹ und alles gleichmäßig zu backen.
Vollständiges Touchscreen-Panel:
Präzise Temperatur für Ihre Rezepte. Bis zu 100 %² Genauigkeit, die eine konstante Temperatur vom Beginn bis zum Ende der Zubereitung gewährleistet.
Heißluftfrittierfunktion im Backofen:
Bereiten Sie größere Portionen trockener, gesünderer Gerichte ohne Öl zu. Reduziert bis zu 70 % Fett und 35 % Kalorien in Ihren Mahlzeiten³. Bis zu 4-mal mehr Portionen⁴ für die ganze Familie. Vermeiden Sie die Verschwendung von bis zu 27 Litern⁵ Öl pro Jahr. Das Multifunktions-Tablett-Set ist im Lieferumfang enthalten.
Digitaler Timer:
Die Garzeit lässt sich einfach steuern. Stellen Sie einfach den Timer ein, und wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der Ofen und schaltet sich automatisch ab.
Gratinierende Funktion:
Verleihen Sie Ihren Rezepten den letzten Schliff. Nutzen Sie die Grillfunktion am Ende der Garzeit für eine goldbraune und knusprige Oberfläche.
Goldene Funktion:
Dadurch werden die Gerichte außen goldbraun und innen saftig.
5 verschiedene Zubereitungsmethoden:
Die fünf Backmodi passen sich perfekt an jede Art von Lebensmittel an und verstärken so den Geschmack.
Herausnehmbares Innenglas:
Die innere Glasscheibe des Backofens lässt sich zur gründlichen und mühelosen Reinigung einfach entnehmen.
Anwendung von FastClean Nagellack:
Der Innenraum des Ofens verfügt über eine glasierte Emaille-Beschichtung und abgerundete Ecken, die das Eindringen von Schmutz verhindern und so die Entfernung von Fett und Speiseresten erleichtern.
Hohe Kapazität:
80 Liter Fassungsvermögen. Ideal für alle, die gerne große Mengen oder größere Gerichte zubereiten.
Kostenlose Installation:
Bitte wenden Sie sich an eines unserer autorisierten Servicezentren.
¹
Ergebnisse interner Tests, Vergleich von Backöfen mit PerfectCook360-Funktion mit Electrolux-Backöfen ohne diese Funktion.
²
Ergebnisse, die bei internen Tests im OE8EA-Ofen nach Erreichen der gewählten Temperaturen erzielt wurden.
³
Ernährungswissenschaftler verglichen in Tests mit 800 g Tiefkühl-Pommes frites das herkömmliche Frittieren (mit 1800 ml Sojaöl) mit der Zubereitung mithilfe der AirFry-Funktion des Einbaubackofens OE8EA (ohne Ölzusatz). Die Ergebnisse zeigten eine Kalorienreduktion von 34,9 % und eine Fettreduktion von 66,7 % bei der Zubereitung mit der AirFry-Funktion des Modells OE8EA.
⁴
Tests, bei denen die Garkapazität von Hähnchenflügeln in der Electrolux EAF20 Heißluftfritteuse (330 g) und im Electrolux OE8EA Einbaubackofen (1.100 g) verglichen wurde, zeigten, dass die AirFry-Funktion des Backofens 3,6 Portionen mehr ergab.
⁵
Bei einem Verbrauch von 15 Packungen à 800 g Tiefkühl-Pommes frites pro Jahr benötigt man für die herkömmliche Zubereitung einer 800-g-Packung 1800 ml Öl. Mit dem Einbaubackofen OE8EA und seiner AirFry-Funktion ist jedoch kein Öl erforderlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |