Harmoniert mit Ihren schönsten Momenten bei idealer Temperatur für verschiedene Weinsorten und Anlässe. Erfahren Sie mehr!
Electrolux 29-Flaschen-Weinkeller mit Dual Zone WDF29
Für Weinliebhaber verfügt der Electrolux 29-Flaschen-Weinkeller mit Dual Zone WDF29 über zwei unabhängige Kühlzonen, die mit Ihren schönsten Momenten harmonieren und die ideale Temperatur für verschiedene Weinsorten und Feierlichkeiten bieten.
Mit der Temperaturstabilität können Sie die Weine in jeder Zone auf einer von Ihnen bevorzugten Temperatur zwischen 5 °C und 18 °C halten. Die Steuerung erfolgt über das digitale Bedienfeld durch einfaches Berühren. Die Sperrfunktion verhindert auf Wunsch Änderungen an den gewählten Einstellungen.
Großes Fassungsvermögen. Der Weinschrank eignet sich perfekt zum Aufbewahren und Ordnen von bis zu 29 Flaschen auf den Regalen und verfügt außerdem über eine interne LED-Beleuchtung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Etiketten zu sehen, ohne die Tür zu öffnen, und so die ursprünglichen Eigenschaften Ihres Produkts mit Geschmack und Frische zu bewahren.
Der Weinkeller ist nachhaltig und verwendet ökologisches Kühlgas, das die Umwelt weniger belastet und gleichzeitig Ihre Getränke haltbar macht. Profitieren Sie von dem exklusiven Design, Ihre Etiketten werden mit Eleganz und Raffinesse geschützt!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |