Der Electrolux Experience 355L FTI4S Gefrierschrank in Edelstahloptik passt perfekt zu Ihrer Küche, und zusammen mit dem Electrolux Experience 355L RTI4S Kühlschrank ist es möglich, das Set mit dem Connector zu kombinieren, sodass sie nebeneinander stehen, wie Seite an Seite. Mehr Platz für alle Ihre Entscheidungen, mit Energieeinsparungen und länger haltbaren Lebensmitteln.
Es verfügt über die Inverter-Technologie, die eine stabilere Temperatur aufrechterhält und gleichzeitig Ihre Speisen und Getränke konserviert, wodurch bis zu 48 % Energie eingespart werden. Darüber hinaus verfügt es über die Energieeffizienz-Zertifizierung A+++, die einen geringeren Verbrauch garantiert.
Mit Smart Capacity ergeben die Kühl- und Gefrierschränke mit großem Fassungsvermögen der Electrolux Experience-Reihe in Kombination ein Fassungsvermögen von bis zu 617 Litern, um alles, was Sie brauchen, intelligent aufzubewahren und zu organisieren.
Nutzen Sie die Vorteile der umkehrbaren Türen und wählen Sie die Seite Ihres Kühl- oder Gefrierschranks ganz nach Ihren Bedürfnissen, mit Öffnung von rechts nach links oder von links nach rechts.
Slide & Adapt ist ein spezielles Fach in der Gefrierschranktür, das in einem idealen Winkel von bis zu 30° geöffnet werden kann, um den Zugriff und die Lagerung großer Pakete, wie z. B. gefrorener Pizzakartons, zu vereinfachen.
Nachhaltig, der Gefrierschrank verfügt über das ökologische Gas R600a, das weder die Umwelt noch die Ozonschicht schädigt.
Genießen Sie Eis immer griffbereit mit dem Ice Twister. Drehen Sie einfach die Schale, sodass das Eis in das untere Fach fällt, und genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke noch erfrischender, wann immer Sie möchten.
Ergänzen Sie Ihre Küche außerdem mit dem Rahmenverkleidungsset für Gefrier- und Kühlschränke, dem idealen Zubehör für ein anspruchsvolles Design, das sich perfekt in die Umgebung integriert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |