Der Electrolux Duplex Efficient Kühlschrank mit AutoSense Farbe Black Inox Look 390L IF43B bietet neben Energieeinsparungen auch eine bessere Lagerqualität für Ihre Lebensmittel.
Das moderne Design und die elegante schwarze Farbe sorgen für mehr Raffinesse in Ihrer Küche.
Die exklusive AutoSense- Technologie erkennt die Häufigkeit der Nutzung und regelt mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch die Temperatur, wodurch die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30 %¹ verlängert wird.
Die Inverter-Technologie ist für die Temperaturstabilität verantwortlich und sorgt dafür, dass gelagerte Lebensmittel länger frisch bleiben, mit Energieeinsparungen von bis zu 30 %², dank A+++-Energieeffizienz.
Die HortiNatura-Schublade ist ein weiterer Verbündeter, um die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x³ länger zu bewahren.
Es verfügt über eine spezielle Dichtung, die den direkten Kontakt mit der Innentemperatur des Kühlschranks verhindert und so die Verschwendung dieser Art von Lebensmitteln reduziert.
Mit dem FastAdapt- System können verschiebbare Regale auf vielfältige Weise konfiguriert werden, um Lebensmittel unterschiedlicher Größe und Form aufzubewahren.
MoveAdapt ermöglicht Ihnen dank der beiden Schienen ein einfaches Verschieben der Fächer und passt sich so genau an Ihre Bedürfnisse an.
Der Flaschentrenner und Gewürzhalter hilft dabei, das Innere des Kühlschranks besser zu organisieren und bietet einen kleinen Behälter zur Aufbewahrung von Gewürzen.
Darüber hinaus verfügt der Electrolux Frost Free Duplex Efficient 390L IF43B Kühlschrank über den TasteGuard- Filter, der durch Bakterien verursachte schlechte Gerüche bis zu 9x4 schneller beseitigt und so dafür sorgt, dass der Kühlschrank immer frisch und hygienisch ist.
¹Ergebnisse aus Tests, die von der FURB (Regionaluniversität Blumenau) mit Erdbeeren und Milch durchgeführt wurden.
²In Bezug auf das für ein A-Rating erforderliche Minimum.
³Ergebnisse aus Tests der FURB (Regionaluniversität Blumenau) an Erdbeeren, Pilzen und Salat.
4 Filter separat erhältlich.
5 Ergebnis unter Berücksichtigung der perfekten Verwendung des Filters und der vollständigen Abdichtung der Schublade.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |