Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense 587 L Inox Look (IM8S)

    3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Multi-Efficient Kühlschrank mit AutoSense 587 L hat drei Türen für mehr Stauraum und mehr Funktionen, um Lebensmittel länger frisch zu halten.
    Mit der exklusiven AutoSense-Technologie passt sich die Temperatur automatisch an und sorgt so für eine bis zu 30 % längere bessere Lebensmittelkonservierung. Künstliche Intelligenz erkennt Ihre Konsumgewohnheiten, erkennt die Momente der stärkeren und geringeren Nutzung des Kühlschranks, stellt ihn kälter oder stabilisiert die Temperatur entsprechend.
    Die HortiNatura-Schublade bewahrt die Frische von Obst und Gemüse bis zu 2x länger und vermeidet Lebensmittelverschwendung.
    Und da die Inverter-Technologie die Temperatur stabiler hält, reduziert sie den Energieverbrauch um bis zu 37 %, was ihn zu einem der sparsamsten Kühlschränke im Segment macht und ideale Bedingungen für die Lebensmittelkonservierung garantiert.
    Der Electrolux Multi-Efficient-Kühlschrank mit AutoSense 587 L verfügt außerdem über TasteGuard, das durch Bakterien verursachte negative Gerüche bis zu 9x schneller beseitigt und dafür sorgt, dass Ihr Kühlschrank immer hygienisch bleibt.
    Für einfaches Eis ist beim IceTwister nur eine Drehung der Form möglich, sodass die Würfel in das untere Fach fallen, und das Wasserversorgungssystem ist einfach zu bedienen.

    Spezifikation
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30%. The Electrolux technology recognizes your routines, identifying the moments of greatest use, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer.

      Inverter Technology: The Refrigerator is one of the most economical in the segment, which saves up to 37% of energy and gives you the ideal conditions to preserve food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now also with a practical and uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIM8S
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood refrigerators and freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit